카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62619 - Ecrou hexagonal à crénaux HK - DIN 935 - Inox A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a1/62619.prj},{NB=emile_maurin_6261916},{REF=6261916},{MAT=Acier inoxydable A1},{IDNR=},{BEZ=M16},{D=16},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{M=19.0},{M1=9.800},{N=4.800},{S=24},{S1=24},{W=13.000},{SPLINT=4 x 28},{A=6.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
S1
(sur demande)
[mm]
Emile Maurin 626194
626194
Acier inoxydable A1
non dégager
4
5.0
7
7
Emile Maurin 626195
626195
Acier inoxydable A1
non dégager
5
6.0
8
8
Emile Maurin 626196
626196
Acier inoxydable A1
non dégager
6
7.5
10
10
Emile Maurin 626198
626198
Acier inoxydable A1
non dégager
8
9.5
13
13
Emile Maurin 6261910
6261910
Acier inoxydable A1
non dégager
10
12.0
17
16
Emile Maurin 6261912
6261912
Acier inoxydable A1
dégager
12
15.0
19
18
Emile Maurin 6261914
6261914
Acier inoxydable A1
dégager
14
16.0
22
21
Emile Maurin 6261916
6261916
Acier inoxydable A1
dégager
16
19.0
24
24
Emile Maurin 6261918
6261918
Acier inoxydable A1
dégager
18
21.0
27
27
Emile Maurin 6261920
6261920
Acier inoxydable A1
dégager
20
22.0
30
30
Emile Maurin 6261922
6261922
Acier inoxydable A1
dégager
22
26.0
32
34
Emile Maurin 6261924
6261924
Acier inoxydable A1
dégager
24
27.0
36
36
Emile Maurin 6261927
6261927
Acier inoxydable A1
dégager
27
30.0
41
41
Emile Maurin 6261930
6261930
Acier inoxydable A1
dégager
30
33.0
46
46
Emile Maurin 6261933
6261933
Acier inoxydable A1
dégager
33
35.0
50
50
Emile Maurin 6261936
6261936
Acier inoxydable A1
dégager
36
38.0
55
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성