카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 78601 - Ecrou hexagonal autofreiné à rondelle contact striée Twolock CS - Acier Zn renforcé 400 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous à embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_embase/78601.prj},{NB=emile_maurin_786016},{REF=786016},{D=M6},{PAS=1.00},{A=10},{HMIN=4.90},{D2=14.20},{HMAX=6.90},{C=0.5},{DX=6.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
A
[mm]
HMIN
[mm]
D2
[mm]
HMAX
[mm]
Emile Maurin 786014
786014
M4
0.70
7
2.90
10.20
4.60
Emile Maurin 786015
786015
M5
0.80
8
4.40
12.20
5.70
Emile Maurin 786016
786016
M6
1.00
10
4.90
14.20
6.90
Emile Maurin 786018
786018
M8
1.25
13
6.44
18.20
8.98
Emile Maurin 7860110
7860110
M10
1.50
16
8.04
22.25
11.05
Emile Maurin 7860112
7860112
M12
1.75
18
10.37
27.25
13.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성