카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20011 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Acier classe 8.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20011.prj},{NB=emile_maurin_2001116X160},{REF=2001116X160},{DXL=16x160},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=160},{LG=116.000},{LS=106.000},{S=24.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 200113X30
200113X30
3x30
Acier zingué classe 8.8
3
30
12.000
5.500
2.0
Emile Maurin 200114X25
200114X25
4x25
Acier zingué classe 8.8
4
25
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X30
200114X30
4x30
Acier zingué classe 8.8
4
30
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X35
200114X35
4x35
Acier zingué classe 8.8
4
35
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X40
200114X40
4x40
Acier zingué classe 8.8
4
40
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X45
200114X45
4x45
Acier zingué classe 8.8
4
45
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X50
200114X50
4x50
Acier zingué classe 8.8
4
50
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200114X80
200114X80
4x80
Acier zingué classe 8.8
4
80
14.000
7.000
2.8
Emile Maurin 200115X25
200115X25
5x25
Acier zingué classe 8.8
5
25
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X30
200115X30
5x30
Acier zingué classe 8.8
5
30
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X35
200115X35
5x35
Acier zingué classe 8.8
5
35
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X40
200115X40
5x40
Acier zingué classe 8.8
5
40
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X45
200115X45
5x45
Acier zingué classe 8.8
5
45
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X50
200115X50
5x50
Acier zingué classe 8.8
5
50
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200115X60
200115X60
5x60
Acier zingué classe 8.8
5
60
16.000
8.000
3.5
Emile Maurin 200116X25
200116X25
6x25
Acier zingué classe 8.8
6
25
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X30
200116X30
6x30
Acier zingué classe 8.8
6
30
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X35
200116X35
6x35
Acier zingué classe 8.8
6
35
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X40
200116X40
6x40
Acier zingué classe 8.8
6
40
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X45
200116X45
6x45
Acier zingué classe 8.8
6
45
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X50
200116X50
6x50
Acier zingué classe 8.8
6
50
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X55
200116X55
6x55
Acier zingué classe 8.8
6
55
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X60
200116X60
6x60
Acier zingué classe 8.8
6
60
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X65
200116X65
6x65
Acier zingué classe 8.8
6
65
18.000
10.000
4.0
Emile Maurin 200116X70
200116X70
6x70
Acier zingué classe 8.8
6
70
18.000
10.000
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성