카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 20010G5A - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Acier classe 8.8 GEOMET® 500A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20010g5a.prj},{NB=emile_maurin_20010G5A 12X140},{REF=20010G5A 12X140},{DXL=12x140},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=12},{D3=9.853},{P=1.750},{L=140},{LG=104.000},{LS=95.250},{S=18},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{K=7.5},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 20010G5A 6X4...
20010G5A 6X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X4...
20010G5A 6X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X5...
20010G5A 6X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X5...
20010G5A 6X55
6x55
Acier brut classe 8.8
6
55
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X6...
20010G5A 6X60
6x60
Acier brut classe 8.8
6
60
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X6...
20010G5A 6X65
6x65
Acier brut classe 8.8
6
65
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X7...
20010G5A 6X70
6x70
Acier brut classe 8.8
6
70
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X7...
20010G5A 6X75
6x75
Acier brut classe 8.8
6
75
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X8...
20010G5A 6X80
6x80
Acier brut classe 8.8
6
80
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X9...
20010G5A 6X90
6x90
Acier brut classe 8.8
6
90
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X1...
20010G5A 6X100
6x100
Acier brut classe 8.8
6
100
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X1...
20010G5A 6X110
6x110
Acier brut classe 8.8
6
110
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 6X1...
20010G5A 6X120
6x120
Acier brut classe 8.8
6
120
18.000
10
4.0
Emile Maurin 20010G5A 8X3...
20010G5A 8X30
8x30
Acier brut classe 8.8
8
30
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X3...
20010G5A 8X35
8x35
Acier brut classe 8.8
8
35
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X4...
20010G5A 8X40
8x40
Acier brut classe 8.8
8
40
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X4...
20010G5A 8X45
8x45
Acier brut classe 8.8
8
45
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X5...
20010G5A 8X50
8x50
Acier brut classe 8.8
8
50
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X5...
20010G5A 8X55
8x55
Acier brut classe 8.8
8
55
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X6...
20010G5A 8X60
8x60
Acier brut classe 8.8
8
60
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X6...
20010G5A 8X65
8x65
Acier brut classe 8.8
8
65
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X7...
20010G5A 8X70
8x70
Acier brut classe 8.8
8
70
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X7...
20010G5A 8X75
8x75
Acier brut classe 8.8
8
75
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X8...
20010G5A 8X80
8x80
Acier brut classe 8.8
8
80
22.000
13
5.3
Emile Maurin 20010G5A 8X9...
20010G5A 8X90
8x90
Acier brut classe 8.8
8
90
22.000
13
5.3
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성