카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RV52 3 - RV Series Solenoid valve
EMC
Control Element
RV Series solenoid valve
RV52/3
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rv52_3/rv52_3_body.prj},{NB=RV5221-08QE1},{CODE=RV},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{IC=},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{GUM=},{DC=},{MODEL=RV5221-08},{A=G1/4},{B=G1/8},{C=38},{D=17},{E=16.0},{F=22},{G=3},{H=24.5},{I=21.0},{J=3.3},{K=4.3},{L=25.0},{M=20},{N=10.5},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=17.0},{S=36.0},{T=35.0},{W=120.7},{W1=171.4},{W2=190.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
NOP
Number of ports
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
RV5211-M5QE1
RV
5
RV5211-M5
M5
M5
30
13
16.5
18
0
24.5
14.1
3.3
3.3
24.5
14
9.5
27
55.2
33.9
17.9
27.2
31.5
103.1
143.2
158.2
RV5211-06QE1
RV
5
RV5211-06
G1/8
G1/8
30
13
16.5
18
3
23.5
16.0
3.3
3.3
24.5
14
9.5
27
55.2
33.9
17.5
28.0
31.5
103.1
143.2
158.2
RV5221-06QE1
RV
5
RV5221-06
G1/8
G1/8
38
17
16.0
22
0
26.0
18.0
3.3
4.3
25.0
20
10.5
35
66.7
40.2
17.0
36.0
35.0
120.7
171.4
190.4
RV5221-08QE1
RV
5
RV5221-08
G1/4
G1/8
38
17
16.0
22
3
24.5
21.0
3.3
4.3
25.0
20
10.5
35
66.7
40.2
17.0
36.0
35.0
120.7
171.4
190.4
RV5231-08QE1
RV
5
RV5231-08
G1/4
G1/4
50
20
19.1
27
0
33.1
22.0
4.3
4.3
32.1
24
13.5
40
69.2
40.2
21.6
45.0
44.1
139.3
190.4
209.4
RV5231-10QE1
RV
5
RV5231-10
G3/8
G1/4
50
20
19.1
27
4
32.1
24.0
4.3
4.3
32.1
24
13.5
40
69.2
40.2
21.6
45.0
44.1
139.3
190.4
209.4
RV5241-10E1
RV
5
RV5241-10
G3/8
G3/8
72
27
21.0
34
0
39.0
36.0
4.3
5.5
43.0
28
17.5
50
74.2
40.2
25.5
63.0
57.0
168.7
223.4
244.4
RV5241-15E1
RV
5
RV5241-15
G1/2
G1/2
72
27
21.0
34
4
39.0
36.0
4.3
5.5
43.0
28
17.5
50
74.2
40.2
25.5
63.0
57.0
168.7
223.4
244.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성