카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-RLDKO/DS-RSDKO - (Reduzieranschluss mit Dichtkegel, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring)
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Reduzieranschlüsse
RL / RS (Light / heavy series)
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/reduzieranschluss/rl_rs/ds_rldko_ds_rsdko.prj},{NB=RLD106},{BESTELLNR=RLD106},{AD=6},{D1=10},{D2=6},{L=38.0},{I=23.5},{I2=7.000},{S=14},{S1=14},{S2=19},{GEW=4.9},{LK2=30.500},{F=8.150},{F1=4.000},{F2=6.500},{LD=7.000},{A=1.200},{I1=10.000},{K1=45.000},{K2=30.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{D=9.600},{R1=0.800},{I3=2.000},{I4=2.000},{I5=5.900},{I6=9.600},{I7=16.500},{I8=16.000},{D6=11.800},{R2=1.100},{R3=0.300},{R4=0.400},{R5=0.300},{X1=1.100},{A1=0.500},{VERS=2},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-RLDKO 10/6/ZN},{PN=L / PN 500},{INFO=Reduzieranschlüsse mit Dichtkegel},{OR=O-RING 7,5X1,5/80 SHA/PERB/OB},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{XDM=XDM8S},{XDR=DR244-8},{M=XM6L},{SK=XRLSDKO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
D1
Rohr
[mm]
D2
Rohr
[mm]
PN
Druck
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
RLD106
DS-RLDKO 10/6/ZN
10
6
L / PN 500
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.0
23.5
14
14
19
Zink-Nickel
Stahl
RLD106V
DS-RLDKO 10/6/1.4571
10
6
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.0
23.5
14
14
19
blank
1.4571
RLD108
DS-RLDKO 10/8/ZN
10
8
L / PN 500
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.5
23.5
14
17
19
Zink-Nickel
Stahl
RLD108V
DS-RLDKO 10/8/1.4571
10
8
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.5
23.5
14
17
19
blank
1.4571
RLD1210
DS-RLDKO 12/10/ZN
12
10
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
39.5
24.5
17
19
22
Zink-Nickel
Stahl
RLD1210V
DS-RLDKO 12/10/1.4571
12
10
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
39.5
24.5
17
19
22
blank
1.4571
RLD126
DS-RLDKO 12/6/ZN
12
6
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.0
23.5
17
14
22
Zink-Nickel
Stahl
RLD126V
DS-RLDKO 12/6/1.4571
12
6
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.0
23.5
17
14
22
blank
1.4571
RLD128
DS-RLDKO 12/8/ZN
12
8
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.5
23.5
17
17
22
Zink-Nickel
Stahl
RLD128V
DS-RLDKO 12/8/1.4571
12
8
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
38.5
23.5
17
17
22
blank
1.4571
RLD1510
DS-RLDKO 15/10/ZN
15
10
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.5
27.5
22
19
27
Zink-Nickel
Stahl
RLD1510V
DS-RLDKO 15/10/1.4571
15
10
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.5
27.5
22
19
27
blank
1.4571
RLD1512
DS-RLDKO 15/12/ZN
15
12
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.0
27.5
22
22
27
Zink-Nickel
Stahl
RLD1512V
DS-RLDKO 15/12/1.4571
15
12
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.0
27.5
22
22
27
blank
1.4571
RLD156
DS-RLDKO 15/6/ZN
15
6
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
40.5
27.0
22
14
27
Zink-Nickel
Stahl
RLD156V
DS-RLDKO 15/6/1.4571
15
6
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
40.5
27.0
22
14
27
blank
1.4571
RLD158
DS-RLDKO 15/8/ZN
15
8
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.0
27.0
22
17
27
Zink-Nickel
Stahl
RLD158V
DS-RLDKO 15/8/1.4571
15
8
L / PN 250
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.0
27.0
22
17
27
blank
1.4571
RLD1810
DS-RLDKO 18/10/ZN
18
10
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.0
27.0
24
19
32
Zink-Nickel
Stahl
RLD1810V
DS-RLDKO 18/10/1.4571
18
10
L / PN 160
Reduzieranschlüsse mit Di...
42.0
27.0
24
19
32
blank
1.4571
RLD1812
DS-RLDKO 18/12/ZN
18
12
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
41.5
27.0
24
22
32
Zink-Nickel
Stahl
RLD1812V
DS-RLDKO 18/12/1.4571
18
12
L / PN 160
Reduzieranschlüsse mit Di...
41.5
27.0
24
22
32
blank
1.4571
RLD1815
DS-RLDKO 18/15/ZN
18
15
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
43.5
28.0
24
27
32
Zink-Nickel
Stahl
RLD1815V
DS-RLDKO 18/15/1.4571
18
15
L / PN 160
Reduzieranschlüsse mit Di...
43.5
28.0
24
27
32
blank
1.4571
RLD186
DS-RLDKO 18/6/ZN
18
6
L / PN 400
Reduzieranschlüsse mit Di...
40.5
26.0
24
14
32
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성