331A - REDUCING COUPLING
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/reducing_coupling.prj},{NB=331A05032(400)},{CODE=331A05032},{LOD=400},{S=50X32},{L=168.0},{L1=103.5},{L2=61.0},{D1=91.0},{D2=51.0},{D11=62.5},{D12=33.5},{W=300},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=60},{REG=16.20},{REG1=12.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D11
[mm]
D12
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
331A02016
331A02016
20X16
99.0
50.5
46.5
46.0
22.0
39.0
17.5
60
Polypropylene
16
360
331A02516
331A02516
25X16
104.0
57.0
45.0
52.0
27.0
39.0
17.5
80
Polypropylene
16
300
331A02520
331A02520
25X20
108.0
56.5
48.5
52.0
27.0
46.0
22.0
90
Polypropylene
16
255
331A03220
331A03220
32X20
125.0
77.0
45.5
62.5
33.5
46.0
22.0
130
Polypropylene
16
180
331A03225
331A03225
32X25
130.0
78.5
49.0
62.5
33.5
52.0
27.0
140
Polypropylene
16
150
331A04025
331A04025
40X25
140.0
82.5
55.0
78.0
41.0
52.0
27.0
190
Polypropylene
16
100
331A04032
331A04032
40X32
149.0
78.5
67.0
78.0
41.0
62.5
33.5
220
Polypropylene
16
85
331A05032
331A05032
50X32
168.0
103.5
61.0
91.0
51.0
62.5
33.5
300
Polypropylene
16
60
331A05040
331A05040
50X40
175.0
101.5
70.5
91.0
51.0
78.0
41.0
350
Polypropylene
16
60
331A06332
331A06332
63X32
187.0
123.0
59.0
108.5
65.0
62.5
33.5
450
Polypropylene
16
40
331A06350
331A06350
63X50
206.0
123.0
77.0
108.5
65.0
91.0
51.0
530
Polypropylene
16
30
331A07563
331A07563
75X63
249.0
132.0
114.0
129.0
77.0
108.5
65.0
872
Polypropylene
16
18
331A09063
331A09063
90X63
275.0
150.5
121.5
150.0
91.5
108.5
65.0
1153
Polypropylene
16
12
331A09075
331A09075
90X75
292.5
150.5
138.5
150.0
91.5
129.0
77.0
1304
Polypropylene
16
12
331A11075
331A11075
110X75
359.5
203.0
150.5
176.0
111.5
129.0
77.0
2078
Polypropylene
16
8
331A11090
331A11090
110X90
368.0
203.0
157.0
176.0
111.5
150.0
91.5
2319
Polypropylene
16
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성