330D - FLANGED ADAPTOR COMPLETE SET
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/flanged_adaptor.prj},{NB=330D07507(400)},{CODE=330D07507},{LOD=400},{S=75 X 2 ½\"},{L=160},{L1=155.5},{D=129.0},{D1=77.0},{D2=186.5},{D3=145},{BT=M16},{B=4},{W=3380.0},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=10},{REG=33.00},{REG1=11.95},{D4X=16},{L2=59.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
BT
Bolt Thread
ⁿ/ₐ
B
Bolts
ⁿ/ₐ
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
330D05005
330D05005
50 X 1 ½"
144
126.5
91.0
51.0
150.0
110
M16
4
1701.5
Polypropylene
16
15
330D05006
330D05006
50 X 2"
144
126.5
91.0
51.0
166.5
125
M16
4
1703.0
Polypropylene
16
20
330D06306
330D06306
63 X 2"
156
140.0
108.5
65.0
165.0
125
M16
4
2146.0
Polypropylene
16
15
330D07507
330D07507
75 X 2 ½"
160
155.5
129.0
77.0
186.5
145
M16
4
3380.0
Polypropylene
16
10
330D07508
330D07508
75 X 3"
160
155.5
129.0
77.0
200.0
160
M16
8
3380.0
Polypropylene
16
10
330D09008
330D09008
90 X 3"
190
184.0
150.0
91.5
200.0
160
M16
8
3610.0
Polypropylene
16
7
330D09009
330D09009
90 X 4"
192
184.0
150.0
91.5
222.5
180
M16
8
3820.0
Polypropylene
16
6
330D11009
330D11009
110 X 4"
232
220.0
176.0
111.5
220.0
180
M16
8
4340.0
Polypropylene
16
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성