330A - FEMALE ADAPTOR
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/female_adaptor.prj},{NB=330A04003(400)},{CODE=330A04003},{LOD=400},{S=40 X 1\"},{L=113.0},{L1=88.0},{L2=23.0},{D1=78.0},{D2=41.0},{R=1},{W=170},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=100},{RMM=33.249},{D=71.0},{REG=15.00},{L3=88.00},{REG1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R
[인치]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
330A01610
330A01610
16 X ⅜"
72.5
54.0
16.5
39.0
17.5
3/8
40
Polypropylene
16
750
330A01601
330A01601
16 X ½"
70.5
53.5
15.5
39.0
17.5
1/2
30
Polypropylene
16
750
330A01602
330A01602
16 X ¾"
73.5
53.5
19.0
39.0
17.5
3/4
30
Polypropylene
16
750
330A02010
330A02010
20 X ⅜"
71.0
57.5
12.0
46.0
22.0
3/8
40
Polypropylene
16
500
330A02001
330A02001
20 X ½"
71.5
54.5
15.5
46.0
22.0
1/2
40
Polypropylene
16
500
330A02002
330A02002
20 X ¾"
74.5
54.0
19.0
46.0
22.0
3/4
40
Polypropylene
16
500
330A02501
330A02501
25 X ½"
77.0
57.0
19.0
52.0
27.0
1/2
50
Polypropylene
16
360
330A02502
330A02502
25 X ¾"
78.0
57.5
19.0
52.0
27.0
3/4
50
Polypropylene
16
360
330A02503
330A02503
25 X 1"
79.0
57.5
20.5
52.0
27.0
1
60
Polypropylene
16
320
330A03201
330A03201
32 X ½"
93.5
72.0
19.5
62.5
33.5
1/2
90
Polypropylene
16
220
330A03202
330A03202
32 X ¾"
92.5
71.0
19.5
62.5
33.5
3/4
90
Polypropylene
16
220
330A03203
330A03203
32 X 1"
93.5
72.0
20.5
62.5
33.5
1
100
Polypropylene
16
220
330A03204
330A03204
32 X 1 ¼"
95.0
71.5
21.5
62.5
33.5
1 1/4
140
Polypropylene
16
150
330A03205
330A03205
32 X 1 ½"
95.0
71.5
21.5
62.5
33.5
1 1/2
150
Polypropylene
16
150
330A04003
330A04003
40 X 1"
113.0
88.0
23.0
78.0
41.0
1
170
Polypropylene
16
100
330A04004
330A04004
40 X 1 ¼"
114.0
88.0
23.0
78.0
41.0
1 1/4
180
Polypropylene
16
100
330A04005
330A04005
40 X 1 ½"
114.0
88.5
22.5
78.0
41.0
1 1/2
180
Polypropylene
16
100
330A05004
330A05004
50 X 1 ¼"
118.5
92.5
23.5
91.0
51.0
1 1/4
210
Polypropylene
16
65
330A05005
330A05005
50 X 1 ½"
119.0
92.5
24.0
91.0
51.0
1 1/2
210
Polypropylene
16
65
330A05006
330A05006
50 X 2"
120.5
92.5
27.0
91.0
51.0
2
220
Polypropylene
16
65
330A06305
330A06305
63 X 1 ½"
137.5
113.5
23.0
108.5
65.0
1 1/2
350
Polypropylene
16
45
330A06306
330A06306
63 X 2"
140.0
112.5
26.5
108.5
65.0
2
360
Polypropylene
16
45
330A06307
330A06307
63 X 2 ½"
142.5
110.5
31.0
108.5
65.0
2 1/2
380
Polypropylene
16
40
330A07506
330A07506
75 X 2"
160.5
129.5
27.5
129.0
77.0
2
612
Polypropylene
16
26
330A07507
330A07507
75 X 2 ½"
165.5
129.0
35.5
129.0
77.0
2 1/2
612
Polypropylene
16
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성