카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DVG - Vibration-damping elements
Elesa+Ganter
Vibration mounts
DVG
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/vibration_mounts/dvg/dvg.prj},{NB=Vibration-damping elements DVG-M8-A-40},{PARTNUMBER=436001},{DESCRIPTION=DVG-M8-A-40},{DIM01=75},{DIM02=114},{DIM03=33},{DIM04=M8},{DIM05=9},{DIM06=2.5},{DIM07=15},{DIM08=96},{DIM09=14},{DIM10=30},{WEIGHT=213},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
d
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
S
[mm]
DIM08
f
[mm]
DIM09
F1
[N]
DIM10
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration-damping element...
436001
DVG-M8-A-40
75
114
33
M8
9
2.5
15
96
14
30
213
Vibration-damping element...
436006
DVG-M8-A-60
75
114
33
M8
9
2.5
15
96
25
70
213
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성