카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 1024 ST-D - Spring cotter pins, Type D, with double winding
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 1024
GN 1024 ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn1024/gn1024_st/gn1024st_d.prj},{NB=Federstecker GN 1024-ST-4-D (17)},{PARTNUMBER=GN 1024-ST-4-D},{WERKSTOFF=ST},{TYPE=D},{D1=4},{D11=4.000},{D2=17.0},{D2MIN=17.000},{D2MAX=24.000},{D3=4.5},{H=32},{L1=94},{L2=58},{L3=36},{L4=62},{S=10.5},{M=50},{DM=35},{B=20},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.0290},{L5=0.750},{VERS=3.000},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{R1=2.500},{R2=10.000},{A1=3.170},{A2=10.360},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
Recommended holding Ø
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
M
Mounting
[N]
DM
Dismantling
[N]
B
for bolt Ø
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-ST-2-D
2
2.5
14
56
31
25
33
5.5
10
9
12
0.0035
73209090
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-ST-3-D
3
3.5
22
73
43
30
47
8.0
35
28
16
0.0120
73209090
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-ST-4-D
4
4.5
32
94
58
36
62
10.5
50
35
20
0.0290
73209090
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-ST-5-D
5
5.5
35
110
70
40
73
13.5
100
95
25
0.0530
73209090
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-ST-6-D
6
6.5
41
142
85
57
90
16.0
190
125
30
0.0930
73209090
YES
Spring cotter pin GN 1024...
GN 1024-ST-7-D
7
7.5
42
152
92
60
96
19.0
350
210
40
0.1350
73209090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성