카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ND.Q - Square end caps
Elesa+Ganter
Levelling elements
ND.Q
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/nd_q/nd_q.prj},{NB=Square end caps ND.Q-40X2-M12},{PARTNUMBER=319264},{DESCRIPTION=ND.Q-40X2-M12},{DIM01=40},{DIM02=43},{DIM03=8},{DIM04=36.5},{DIM05=M12},{DIM06=20},{DIM07=40},{DIM08=2.0},{DIM09=36},{WEIGHT=80},{ND=12.000},{KDI=10.106},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
H
[mm]
DIM03
h1
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
h
[mm]
DIM07
Esternal tube
[mm]
DIM08
Thickness tube
[mm]
DIM09
Internal tube
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Square end caps ND.Q-30X1...
319102
ND.Q-30X1,5-M8
30
33
6
27.5
M8
15
30
1.5
27
57
Square end caps ND.Q-30X1...
319103
ND.Q-30X1,5-M10
30
33
6
27.5
M10
20
30
1.5
27
56
Square end caps ND.Q-30X1...
319104
ND.Q-30X1,5-M12
30
33
6
27.5
M12
20
30
1.5
27
51
Square end caps ND.Q-30X1...
319106
ND.Q-30X1,5-M16
30
33
6
27.5
M16
20
30
1.5
27
38
Square end caps ND.Q-40X2...
319262
ND.Q-40X2-M8
30
33
6
27.5
M8
15
30
1.5
27
38
Square end caps ND.Q-40X2...
319263
ND.Q-40X2-M10
40
43
8
36.5
M10
20
40
2.0
36
86
Square end caps ND.Q-40X2...
319264
ND.Q-40X2-M12
40
43
8
36.5
M12
20
40
2.0
36
80
Square end caps ND.Q-40X2...
319266
ND.Q-40X2-M16
40
43
8
36.5
M16
20
40
2.0
36
67
Square end caps ND.Q-50X2...
319352
ND.Q-50X2-M12
50
55
10
46.5
M12
18
50
2.0
36
157
Square end caps ND.Q-50X2...
319354
ND.Q-50X2-M16
50
55
10
46.5
M16
30
50
2.0
46
156
Square end caps ND.Q-50X2...
319356
ND.Q-50X2-M20
50
55
10
46.5
M20
30
50
2.0
46
132
Square end caps ND.Q-50X2...
319362
ND.Q-50X2,5-M12
50
55
10
45.5
M12
18
50
2.5
46
153
Square end caps ND.Q-50X2...
319364
ND.Q-50X2,5-M16
50
55
10
45.5
M16
30
50
2.5
45
152
Square end caps ND.Q-50X2...
319366
ND.Q-50X2,5-M20
50
55
10
45.5
M20
30
50
2.5
45
128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성