카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.A-125-APS & LV.A-125-APS-AS - Levelling elements
Elesa+Ganter
Levelling elements
LV.A-125-APS & LV.A-125-APS-AS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_a_125_aps/lv_a_125_aps_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-125-APS-M30x155 (0)},{PARTNUMBER=306985},{DESCRIPTION=LV.A-125-APS-M30x155},{ROT=0},{DIM01=125},{DIM02=210},{DIM03=-},{DIM04=55},{DIM05=M30},{DIM06=155},{DIM07=30},{DIM08=40000},{WEIGHT=925},{NDM=30.000},{KDM=25.706},{H=45.000},{L=155.000},{S=30.000},{L1=0.000},{PPATH=lv_a_125_aps_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
l
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling element LV.A-12...
306961
LV.A-125-APS-M20x95
125
150
-
55
M20
95
24
40000
465
Levelling element LV.A-12...
306965
LV.A-125-APS-M20x155
125
210
-
55
M20
155
24
40000
585
Levelling element LV.A-12...
306971
LV.A-125-APS-M24x95
125
150
-
55
M24
95
24
40000
620
Levelling element LV.A-12...
306975
LV.A-125-APS-M24x155
125
210
-
55
M24
155
24
40000
735
Levelling element LV.A-12...
306985
LV.A-125-APS-M30x155
125
210
-
55
M30
155
30
40000
925
Levelling element LV.A-12...
310961
LV.A-125-APS-AS-M20x95
125
150
160
55
M20
95
24
40000
715
Levelling element LV.A-12...
310965
LV.A-125-APS-AS-M20x155
125
210
220
55
M20
155
24
40000
835
Levelling element LV.A-12...
310971
LV.A-125-APS-AS-M24x95
125
150
160
55
M24
95
24
40000
870
Levelling element LV.A-12...
310975
LV.A-125-APS-AS-M24x155
125
210
220
55
M24
155
24
40000
985
Levelling element LV.A-12...
310985
LV.A-125-APS-AS-M30x155
125
210
220
55
M30
155
30
40000
1175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성