카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 41 - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Elesa+Ganter
Levelling elements
GN 41
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/gn41/gn_41_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Stellfuss GN 41-60-M16-250-D1-U (0-0)},{PARTNUMBER=GN 41-60-M16-250-D1-U},{WINKEL=0},{D1=60},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{NDM=16},{FORM=D1},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=U},{L1=250},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='75','100','125','150'},{L3=-},{L31='110','135','160','185'},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=-},{D4=-},{H1=2.5},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=14},{H66=4.5},{L44=45},{L55=45},{L6=0},{L6MAX=29},{M=-},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=10},{SW55=12},{SW66=20},{WEIGHT=0.66110},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=gn_41_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
SW7
[mm]
T
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
SW6
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-B0-S
40
M8
B0
S
40
-
-
-
-
-
5.4
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
30
17
-
-
-
-
-
0.13840
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-50-B0-S
40
M8
B0
S
50
-
-
-
-
-
5.4
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
30
17
-
-
-
-
-
0.14180
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-63-B0-S
40
M8
B0
S
63
-
-
-
-
-
5.4
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
30
17
-
-
-
-
-
0.14640
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-B0-SK
40
M8
B0
SK
40
-
-
-
-
-
5.4
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
30
17
-
-
-
-
-
0.14240
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-50-B0-SK
40
M8
B0
SK
50
-
-
-
-
-
5.4
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
30
17
-
-
-
-
-
0.14580
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-63-B0-SK
40
M8
B0
SK
63
-
-
-
-
-
5.4
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
30
17
-
-
-
-
-
0.15040
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-25-B0-X
40
M8
B0
X
-
-
-
25
14
8
5.4
-
2.0
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
0.16020
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-D0-S
40
M8
D0
S
40
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04040
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-50-D0-S
40
M8
D0
S
50
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04380
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-63-D0-S
40
M8
D0
S
63
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04840
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-D0-SK
40
M8
D0
SK
40
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04440
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-50-D0-SK
40
M8
D0
SK
50
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04780
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-63-D0-SK
40
M8
D0
SK
63
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.05240
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-25-D0-X
40
M8
D0
X
-
-
-
25
14
8
-
-
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.06220
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-D1-S
40
M8
D1
S
40
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.5
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04340
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-50-D1-S
40
M8
D1
S
50
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.5
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04680
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-63-D1-S
40
M8
D1
S
63
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.5
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.05140
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-D1-SK
40
M8
D1
SK
40
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.5
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04740
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-50-D1-SK
40
M8
D1
SK
50
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.5
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.05080
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-63-D1-SK
40
M8
D1
SK
63
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.5
11
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.05540
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-25-D1-X
40
M8
D1
X
-
-
-
25
14
8
-
-
2.0
1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.06520
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-D3-S
40
M8
D3
S
40
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
3.5
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04250
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-50-D3-S
40
M8
D3
S
50
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
3.5
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04480
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-63-D3-S
40
M8
D3
S
63
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
3.5
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04940
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 41-40-M8-40-D3-SK
40
M8
D3
SK
40
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
11
-
-
3.5
-
-
-
17
-
-
-
-
-
0.04550
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성