카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFP. - Detent position hinges with screw-covers
Elesa+Ganter
Hinges
CFP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfp/cfp_asmtab.prj},{NB=Detent position hinges with screw-covers CFP.50 SH-4-C9 (0)},{PARTNUMBER=426311-C9},{DESCRIPTION=CFP.50 SH-4-C9},{ROT=0},{DIM01=45},{DIM02=50},{DIM03=32},{DIM04=25},{DIM05=14},{DIM06=8},{DIM07=7},{DIM08=21.5},{DIM09=8},{DIM10=4.5},{DIM11=8.5},{DIM12=0.0},{DIM13=0},{DIM14=0.0},{WEIGHT=17},{CODE1=426311},{PPATH=cfp_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
F
[mm]
DIM04
f1
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
d
[mm]
DIM10
d3
[mm]
DIM11
d4
[mm]
DIM12
d5
[mm]
DIM13
d6
[mm]
DIM14
h3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Detent position hinges wi...
426311-C9
CFP.50 SH-4-C9
45
50
32
25
14
8
7
21.5
8
4.5
8.5
0.0
0
0.0
17
Detent position hinges wi...
426312-C9
CFP.50 CH-4-C9
45
50
32
25
14
8
7
21.5
8
4.5
0.0
8.5
0
4.5
17
Detent position hinges wi...
426313-C9
CFP.50 EH-4-C9
45
50
32
25
14
8
7
21.5
8
4.5
0.0
0.0
7
4.5
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성