카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
L.652-X-p - Adjustable handle
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
L.652-X
L 652 X P
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/l_652_x_combi/l_652_x_p/l_652_x_p.prj},{NB=Adjustable handle L.652-X/67 p-M6x16},{PARTNUMBER=32752},{DESCRIPTION=L.652-X/67 p-M6x16},{DIM01=67},{DIM02=M6},{DIM03=16},{DIM04=39},{DIM05=42},{DIM06=12},{DIM07=26},{DIM08=1},{DIM09=16},{DIM10=18},{WEIGHT=27},{NDM=6},{S1=16},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
S
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
H1
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
Teeth nr
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handle L.652-X...
32741
L.652-X/67 p-M5x10
67
M5
16
39
42
12
26
1
10
18
23
Adjustable handle L.652-X...
32742
L.652-X/67 p-M5x16
67
M5
16
39
42
12
26
1
16
18
25
Adjustable handle L.652-X...
32752
L.652-X/67 p-M6x16
67
M6
16
39
42
12
26
1
16
18
27
Adjustable handle L.652-X...
32753
L.652-X/67 p-M6x25
67
M6
16
39
42
12
26
1
25
18
30
Adjustable handle L.652-X...
32771
L.652-X/80 p-M8x20
80
M8
20
42
46
15
27
1
20
20
43
Adjustable handle L.652-X...
32772
L.652-X/80 p-M8x25
80
M8
20
42
46
15
27
1
25
20
45
Adjustable handle L.652-X...
32782
L.652-X/80 p-M10x30
80
M10
20
42
46
15
27
1
30
20
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성