피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MRX-p - Adjustable handles
Elesa+Ganter
Clamping levers
MRX.
MRX.p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/mrx_combi/mrx_p/mrx_p.prj},{NB=Adjustable handles MRX.80 p-M8x20},{PARTNUMBER=142181},{DESCRIPTION=MRX.80 p-M8x20},{DIM01=80},{DIM02=M8},{DIM03=92},{DIM04=28},{DIM05=54},{DIM06=58.5},{DIM07=47},{DIM08=10},{DIM09=22},{DIM10=19},{DIM11=20},{DIM12=24},{WEIGHT=52},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DX=8.000},{HX=3.000},{TRAVEL=0.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
H1
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
d1
[mm]
DIM11
l
[mm]
DIM12
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handles MRX.40...
141201
MRX.40 p-M5x10
42
M5
50
18
32
35.5
29
6
14
12
10
18
10
Adjustable handles MRX.40...
141211
MRX.40 p-M5x16
42
M5
50
18
32
35.5
29
6
14
12
16
18
11
Adjustable handles MRX.40...
141221
MRX.40 p-M5x20
42
M5
50
18
32
35.5
29
6
14
12
20
18
12
Adjustable handles MRX.40...
141301
MRX.40 p-M6x10
42
M6
50
18
32
35.5
29
6
14
12
10
18
12
Adjustable handles MRX.40...
141311
MRX.40 p-M6x16
42
M6
50
18
32
35.5
29
6
14
12
16
18
13
Adjustable handles MRX.40...
141321
MRX.40 p-M6x20
42
M6
50
18
32
35.5
29
6
14
12
20
18
14
Adjustable handles MRX.40...
141331
MRX.40 p-M6x25
42
M6
50
18
32
35.5
29
6
14
12
25
18
15
Adjustable handles MRX.40...
141335
MRX.40 p-M6x30
42
M6
50
18
32
35.5
29
6
14
12
30
18
16
Adjustable handles MRX.40...
141341
MRX.40 p-M6x40
42
M6
50
18
32
35.5
29
6
14
12
40
18
18
Adjustable handles MRX.40...
141361
MRX.40 p-M8x16
42
M8
50
18
32
35.5
29
6
14
12
16
18
15
Adjustable handles MRX.40...
141362
MRX.40 p-M8x20
42
M8
50
18
32
35.5
29
6
14
12
20
18
16
Adjustable handles MRX.40...
141363
MRX.40 p-M8x25
42
M8
50
18
32
35.5
29
6
14
12
25
18
18
Adjustable handles MRX.63...
141431
MRX.63 p-M6x10
63
M6
73
23
43
46.5
37
8
17
15
10
20
25
Adjustable handles MRX.63...
141441
MRX.63 p-M6x16
63
M6
73
23
43
46.5
37
8
17
15
16
20
26
Adjustable handles MRX.63...
141451
MRX.63 p-M6x20
63
M6
73
23
43
46.5
37
8
17
15
20
20
27
Adjustable handles MRX.63...
141461
MRX.63 p-M6x25
63
M6
73
23
43
46.5
37
8
17
15
25
20
28
Adjustable handles MRX.63...
141466
MRX.63 p-M6x30
63
M6
73
23
43
46.5
37
8
17
15
30
20
29
Adjustable handles MRX.63...
141470
MRX.63 p-M6x35
63
M6
73
23
43
46.5
37
8
17
15
35
20
30
Adjustable handles MRX.63...
141471
MRX.63 p-M6x40
63
M6
73
23
43
46.5
37
8
17
15
40
20
31
Adjustable handles MRX.63...
141501
MRX.63 p-M8x16
63
M8
73
23
43
46.5
37
8
17
15
16
20
28
Adjustable handles MRX.63...
141511
MRX.63 p-M8x20
63
M8
73
23
43
46.5
37
8
17
15
20
20
29
Adjustable handles MRX.63...
141521
MRX.63 p-M8x25
63
M8
73
23
43
46.5
37
8
17
15
25
20
31
Adjustable handles MRX.63...
141531
MRX.63 p-M8x30
63
M8
73
23
43
46.5
37
8
17
15
30
20
32
Adjustable handles MRX.63...
141535
MRX.63 p-M8x35
63
M8
73
23
43
46.5
37
8
17
15
35
20
35
Adjustable handles MRX.63...
141541
MRX.63 p-M8x40
63
M8
73
23
43
46.5
37
8
17
15
40
20
36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성