카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCHT. - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VCHT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vcht/vcht.prj},{NB=Lobe knobs VCHT.50 FP-AZ-10},{PARTNUMBER=168842},{DESCRIPTION=VCHT.50 FP-AZ-10},{DIM01=50},{DIM02=-},{DIM03=10},{DIM04=30.0},{DIM05=18},{DIM06=15},{DIM07=20},{DIM08=10},{WEIGHT=45},{DA=10.000},{DB=8.376},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH7
ⁿ/ₐ
DIM04
L
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VCHT.32 FP-AZ-...
168801
VCHT.32 FP-AZ-5
32
-
5
22.5
12
10
16
8
17
Lobe knobs VCHT.32 FP-AZ-...
168802
VCHT.32 FP-AZ-6
32
-
6
22.5
12
10
16
8
16
Lobe knobs VCHT.32 FP-AZ-...
168806
VCHT.32 FP-AZ-M5
32
M5
-
22.5
12
10
16
8
17
Lobe knobs VCHT.32 FP-AZ-...
168807
VCHT.32 FP-AZ-M6
32
M6
-
22.5
12
10
16
8
16
Lobe knobs VCHT.40 FP-AZ-...
168821
VCHT.40 FP-AZ-6
40
-
6
27.0
14
12
20
10
30
Lobe knobs VCHT.40 FP-AZ-...
168822
VCHT.40 FP-AZ-8
40
-
8
27.0
14
12
20
10
29
Lobe knobs VCHT.40 FP-AZ-...
168826
VCHT.40 FP-AZ-M6
40
M6
-
27.0
14
12
20
10
30
Lobe knobs VCHT.40 FP-AZ-...
168827
VCHT.40 FP-AZ-M8
40
M8
-
27.0
14
12
20
10
29
Lobe knobs VCHT.50 FP-AZ-...
168841
VCHT.50 FP-AZ-8
50
-
8
30.0
18
15
20
10
46
Lobe knobs VCHT.50 FP-AZ-...
168842
VCHT.50 FP-AZ-10
50
-
10
30.0
18
15
20
10
45
Lobe knobs VCHT.50 FP-AZ-...
168846
VCHT.50 FP-AZ-M8
50
M8
-
30.0
18
15
20
10
46
Lobe knobs VCHT.50 FP-AZ-...
168847
VCHT.50 FP-AZ-M10
50
M10
-
30.0
18
15
20
10
45
Lobe knobs VCHT.63 FP-AZ-...
168861
VCHT.63 FP-AZ-10
63
-
10
35.5
20
19
29
14
70
Lobe knobs VCHT.63 FP-AZ-...
168862
VCHT.63 FP-AZ-12
63
-
12
35.5
20
19
29
14
68
Lobe knobs VCHT.63 FP-AZ-...
168866
VCHT.63 FP-AZ-M10
63
M10
-
35.5
20
19
29
14
70
Lobe knobs VCHT.63 FP-AZ-...
168867
VCHT.63 FP-AZ-M12
63
M12
-
35.5
20
19
29
14
68
Lobe knobs VCHT.74 FP-AZ-...
168881
VCHT.74 FP-AZ-12
74
-
12
39.5
25
17
29
15
95
Lobe knobs VCHT.74 FP-AZ-...
168882
VCHT.74 FP-AZ-16
74
-
16
39.5
25
17
29
15
91
Lobe knobs VCHT.74 FP-AZ-...
168886
VCHT.74 FP-AZ-M12
74
M12
-
39.5
25
17
29
15
95
Lobe knobs VCHT.74 FP-AZ-...
168887
VCHT.74 FP-AZ-M16
74
M16
-
39.5
25
17
29
15
91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성