카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6336 - Stainless Steel-Star knobs, Type D with threaded through bore
Elesa+Ganter
Clamping knobs
DIN 6336
DIN 6336 NI
DIN 6336 NI D
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/din6336/din6336_ni/din6336_ni_d/din_6336_ni_d.prj},{NB=Edelstahl-Sterngriff DIN 6336-NI-50-M8-D},{PARTNUMBER=DIN 6336-NI-50-M8-D},{D1=50},{D2=M8},{D2X='M8','M8','M10','M10'},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{T2=16},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.1550},{CTN=73181639},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
T2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless steel-Star knob...
DIN 6336-NI-32-M6-D
32
M6
12
20
9
10
0.0520
73181639
YES
Stainless steel-Star knob...
DIN 6336-NI-40-M8-D
40
M8
14
25
12
13
0.0751
73181639
YES
Stainless steel-Star knob...
DIN 6336-NI-50-M8-D
50
M8
18
32
15
16
0.1550
73181639
YES
Stainless steel-Star knob...
DIN 6336-NI-50-M10-D
50
M10
18
32
15
16
0.1400
73181639
YES
Stainless steel-Star knob...
DIN 6336-NI-63-M10-D
63
M10
20
40
19
20
0.2890
73181639
YES
Stainless steel-Star knob...
DIN 6336-NI-63-M12-D
63
M12
20
40
19
20
0.2900
73181639
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성