카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 906 GPC - Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with micro encapsolution
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
DIN 906
DIN 906 ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/din906/din906_st/din906_st_gpc.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 906-ST-R1/2-GPC},{PARTNUMBER=DIN 906-ST-R1/2-GPC},{D=R1/2},{H=10},{S=10},{FORM=mit Gewindebeschichtung},{VER=7},{NDM=20},{NDM2=20.955},{XD='1','M20x1.5','2','R1/2'},{WEIGHT=0.0190},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M6x1-GPC
M6x1
6
3
0.0008
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M8x1-GPC
M8x1
8
4
0.0020
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M10x1-GPC
M10x1
8
5
0.0034
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1/8-GPC
R1/8
8
5
0.0030
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M12x1,5-GPC
M12x1,5
10
6
0.0055
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M14x1,5-GPC
M14x1,5
10
7
0.0080
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1/4-GPC
R1/4
10
7
0.0069
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M16x1,5-GPC
M16x1,5
10
8
0.0104
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M18x1,5-GPC
M18x1,5
10
8
0.0146
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R3/8-GPC
R3/8
10
8
0.0120
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M20x1,5-GPC
M20x1,5
10
10
0.0174
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1/2-GPC
R1/2
10
10
0.0190
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M22x1,5-GPC
M22x1,5
10
10
0.0224
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M24x1,5-GPC
M24x1,5
12
12
0.0300
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M26x1,5-GPC
M26x1,5
12
12
0.0374
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R3/4-GPC
R3/4
12
12
0.0370
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M30x1,5-GPC
M30x1,5
12
17
0.0442
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R1-GPC
R1
12
17
0.0573
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M36x1,5-GPC
M36x1,5
15
19
0.0862
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M42x1,5-GPC
M42x1,5
18
22
0.1426
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R11/4-GPC
R11/4
18
22
0.1340
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M45x1,5-GPC
M45x1,5
18
22
0.1650
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-M48x1,5-GPC
M48x1,5
20
24
0.2090
73181542
YES
Threaded plug DIN 906-ST-...
DIN 906-ST-R11/2-GPC
R11/2
20
24
0.1987
73181542
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성