카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RE.E2 - Vulcanised rubber wheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Rubber wheels
RE.E2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/3_rubber_wheels/re_e2/re_e2.prj},{NB=Vulcanised rubber wheels RE.E2-125-RBL},{CODE=449512},{DESCRIPTION=RE.E2-125-RBL},{DIM01=125},{DIM02=15},{DIM03=37.5},{DIM04=44},{DIM05=2250},{DIM06=850},{DIM07=1100},{WEIGHT=410},{ANGLE=3.000},{R1=3.000},{LX=5.000},{HX=1.000},{DDX=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
l3
[mm]
DIM04
l4
[mm]
DIM05
Static load
[N]
DIM06
Rolling resistance
[N]
DIM07
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Vulcanised rubber wheels ...
449501
RE.E2-080-RBL
80
12
25.0
39
1500
500
650
110
Vulcanised rubber wheels ...
449506
RE.E2-100-RBL
100
12
30.0
44
2000
750
800
210
Vulcanised rubber wheels ...
449512
RE.E2-125-RBL
125
15
37.5
44
2250
850
1100
410
Vulcanised rubber wheels ...
449516
RE.E2-150-RBL
150
15
40.0
44
2750
1000
1300
610
Vulcanised rubber wheels ...
449518
RE.E2-180-RBL
180
20
45.0
59
3500
1300
1800
1020
Vulcanised rubber wheels ...
449522
RE.E2-200-RBL
200
20
50.0
59
4000
1400
2250
1310
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성