카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RE.C7-G - Twin wheels for the general public
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Rubber wheels
RE.C7-G
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/3_rubber_wheels/re_c7_g/re_c7_g_asmtab.prj},{NB=Twin wheels for the general public RE.C7-075-SBF-G},{CODE=452050},{DESCRIPTION=RE.C7-075-SBF-G},{DIM01=75},{DIM02=-},{DIM02X=0.000},{DIM03=-},{DIM03X=0.000},{DIM04=-},{DIM04X=0.000},{DIM05=38.5},{DIM05X=38.500},{DIM06=38.5},{DIM06X=38.500},{DIM07=48},{DIM07X=48.000},{DIM08=48},{DIM08X=48.000},{DIM09=24},{DIM10=100},{DIM11=60},{DIM11X=60.000},{DIM12=60},{DIM12X=60.000},{DIM13=6},{DIM13X=6.000},{DIM14=33},{DIM14X=33.000},{DIM15=95},{DIM15X=95},{DIM16=800},{WEIGHT=720},{VER=2},{PPATH=re_c7_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
p
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
b1
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
b2
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
H
[mm]
DIM11
B
[mm]
DIM12
L
[mm]
DIM13
s
[mm]
DIM14
b3
[mm]
DIM15
R
[mm]
DIM16
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Twin wheels for the gener...
452002
RE.C7-050-SBL-G
50
-
-
-
38.5
38.5
48
48
18
70
60
60
6
30
-
600
350
Twin wheels for the gener...
452010
RE.C7-075-SBL-G
75
-
-
-
38.5
38.5
48
48
24
100
60
60
6
33
-
800
640
Twin wheels for the gener...
452052
RE.C7-050-SBF-G
50
-
-
-
38.5
38.5
48
48
18
70
60
60
6
30
82
600
400
Twin wheels for the gener...
452050
RE.C7-075-SBF-G
75
-
-
-
38.5
38.5
48
48
24
100
60
60
6
33
95
800
720
Twin wheels for the gener...
452152
RE.C7-050-CBL-G
50
M10
15
42
-
-
-
-
18
70
-
-
-
30
-
600
300
Twin wheels for the gener...
452160
RE.C7-075-CBL-G
75
M12
25
52
-
-
-
-
24
100
-
-
-
33
-
800
500
Twin wheels for the gener...
452202
RE.C7-050-CBF-G
50
M10
15
42
-
-
-
-
18
70
-
-
-
30
82
600
370
Twin wheels for the gener...
452210
RE.C7-075-CBF-G
75
M12
25
52
-
-
-
-
24
100
-
-
-
33
95
800
680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성