카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MFC. - Push-pull clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MFC.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mfc/as_02_asmtab.prj},{NB=Push-pull clamps MFC.360-AS (0)},{MODELLO=360/AS},{A=122},{B=75.000},{C=25},{E=45,5},{F=90},{G=33,5},{H=36,5},{I=-},{L=30},{M=M8},{N=15},{O=32},{P=12},{Q=5,5},{R=6},{X=32},{FH=560},{GR=440},{PPATH=as_02_asmtpl.prj},{CODE=GG.AG351},{DESCRIPTION=MFC.360-AS},{POS=0},{DIM01=25},{DIM02=90},{DIM03=45.5},{DIM04=12.0},{DIM05=M8},{DIM06=5.5},{DIM07=75},{DIM08=122},{DIM09=32},{DIM10=33.5},{DIM11=30},{DIM12=-},{DIM13=36.5},{DIM14=7},{DIM15=16},{DIM16=32},{WEIGHT=440}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b1
[mm]
DIM03
b2
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
ⁿ/ₐ
DIM06
d3
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
l2
[mm]
DIM10
m1
[mm]
DIM11
m2
[mm]
DIM12
m3
[mm]
DIM13
m4
[mm]
DIM14
s
[mm]
DIM15
t
[mm]
DIM16
w
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Push-pull clamps MFC.70-A...
GG.AG070
MFC.70-AS
12
64
36
8.5
M6
4.3
42.5
86
22
26
13
-
26
6
12
20
170
Push-pull clamps MFC.160-...
GG.AG160
MFC.160-AS
15
85
46
11.0
M6
5.3
56
116
31
33.5
11
-
36.5
10
12
30
400
Push-pull clamps MFC.360-...
GG.AG351
MFC.360-AS
25
90
45.5
12.0
M8
5.5
75
122
32
33.5
30
-
36.5
7
16
32
440
Push-pull clamps MFC.550-...
GG.AG355.
MFC.550-AS
18
122.5
55
14.0
M8
7
76
164.5
42
41
15
35
41
6
16
42
700
Push-pull clamps MFC.1100...
GG.AG361
MFC.1100-AS
25
133
57
16.0
M10
8.5
95
182
49
41
15
35
41
7
18
50
1060
Push-pull clamps MFC.2100...
GG.AG371
MFC.2100-AS
35
177
70
20.0
M12
8.5
118.5
238
61
50
35
50
50
9.5
22
60
2280
Push-pull clamps MFC.3100...
GG.AG381
MFC.3100-AS
40
216
76
22.0
M14
11
137
316
100
54
40
70
70
9.5
25
100
3350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성