카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
PCM-SP - Spacer plates for hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Metal hinges
PCM-SP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/2_metal_hinges/pcm_sp/pcm_sp.prj},{NB=Spacer plates for hinges PCM-SP-SST-40-5},{CODE=429136},{DESCRIPTION=PCM-SP-SST-40-5},{DIM01=40},{DIM02=40},{DIM03=5},{DIM04=25},{DIM05=25},{DIM06=7.5},{DIM07=5.0},{DIM08=14.5},{WEIGHT=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
f
[mm]
DIM05
f1
[mm]
DIM06
f2
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
b1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spacer plates for hinges ...
429106
PCM-SP-SST-30-1
30
30
4
18
18
6.0
1.0
10.8
2
Spacer plates for hinges ...
429101
PCM-SP-SST-30-1,5
30
30
4
18
18
6.0
1.5
10.8
3
Spacer plates for hinges ...
429111
PCM-SP-SST-30-3
30
30
4
18
18
6.0
3.0
10.8
6
Spacer plates for hinges ...
429116
PCM-SP-SST-30-5
30
30
4
18
18
6.0
5.0
10.8
10
Spacer plates for hinges ...
429126
PCM-SP-SST-40-1
40
40
5
25
25
7.5
1.0
14.5
4
Spacer plates for hinges ...
429121
PCM-SP-SST-40-1,5
40
40
5
25
25
7.5
1.5
14.5
6
Spacer plates for hinges ...
429131
PCM-SP-SST-40-3
40
40
5
25
25
7.5
3.0
14.5
12
Spacer plates for hinges ...
429136
PCM-SP-SST-40-5
40
40
5
25
25
7.5
5.0
14.5
20
Spacer plates for hinges ...
429146
PCM-SP-SST-50-1
50
50
6
30
30
10.0
1.0
18.0
6
Spacer plates for hinges ...
429141
PCM-SP-SST-50-1,5
50
50
6
30
30
10.0
1.5
18.0
10
Spacer plates for hinges ...
429151
PCM-SP-SST-50-3
50
50
6
30
30
10.0
3.0
18.0
19
Spacer plates for hinges ...
429156
PCM-SP-SST-50-5
50
50
6
30
30
10.0
5.0
18.0
30
Spacer plates for hinges ...
429166
PCM-SP-SST-60-1
60
60
8
36
36
12.5
1.0
21.5
9
Spacer plates for hinges ...
429161
PCM-SP-SST-60-1,5
60
60
8
36
36
12.5
1.5
21.5
14
Spacer plates for hinges ...
429171
PCM-SP-SST-60-3
60
60
8
36
36
12.5
3.0
21.5
27
Spacer plates for hinges ...
429176
PCM-SP-SST-60-5
60
60
8
36
36
12.5
5.0
21.5
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성