카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
STC R-M - Square tube connectors
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Bearing end caps
STC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/2_bearing_end_caps/stc/stc_r_m.prj},{NB=Square tube connectors STC.30-3A-4W-R-M10-C9},{CODE=430148},{DESCRIPTION=STC.30-3A-4W-R-M10-C9},{VER=3A4W},{DIM01=30},{DIM02=26},{DIM03=77},{DIM04=47},{DIM05=M10x30},{DL=30},{DIM06=30},{DIM07=26},{DIM08=2.0},{DIM09=4000},{WEIGHT=204},{COL=0.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
External
[mm]
DIM07
Internal
[mm]
DIM08
Thickness
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Square tube connectors ST...
430096
STC.25-3A-3W-R-M10-C9
25
22
77
52
M10x25
25
22
1.5
136
Square tube connectors ST...
430098
STC.25-3A-4W-R-M10-C9
25
22
77
52
M10x25
25
22
1.5
174
Square tube connectors ST...
430146
STC.30-3A-3W-R-M10-C9
30
26
77
47
M10x30
30
26
2.0
158
Square tube connectors ST...
430148
STC.30-3A-4W-R-M10-C9
30
26
77
47
M10x30
30
26
2.0
204
Square tube connectors ST...
430097
STC.25-3A-3W-R-M10-C33
25
22
77
52
M10x25
25
46
1.5
136
Square tube connectors ST...
430099
STC.25-3A-4W-R-M10-C33
25
22
77
52
M10x25
25
56
1.5
174
Square tube connectors ST...
430147
STC.30-3A-3W-R-M10-C33
30
26
77
47
M10x30
30
68
2.0
158
Square tube connectors ST...
430149
STC.30-3A-4W-R-M10-C33
30
26
77
47
M10x30
30
86
2.0
204
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성