카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCP-1.0 - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcp/zcp_1_0.prj},{NB=Spur Gears ZCP-1.0-40},{CODE=555440},{DESCRIPTION=ZCP-1.0-40},{DIM01=1.0},{DIM02=40},{DIM03=40.0},{DIM04=42.0},{DIM05=18},{DIM06=8},{DIM07=18.0},{DIM08=27},{DIM08X=27.0},{DIM09=9},{DIM10=83.2},{WEIGHT=16},{TN=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
ⁿ/ₐ
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Ncm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCP-1.0-12
555412
ZCP-1.0-12
1.0
12
12.0
14.0
17
4
9.0
-
9
25.0
2
Spur Gears ZCP-1.0-13
555413
ZCP-1.0-13
1.0
13
13.0
15.0
17
4
9.0
-
9
27.1
2
Spur Gears ZCP-1.0-14
555414
ZCP-1.0-14
1.0
14
14.0
16.0
17
4
9.0
-
9
29.0
2
Spur Gears ZCP-1.0-15
555415
ZCP-1.0-15
1.0
15
15.0
17.0
17
4
9.0
-
9
31.1
3
Spur Gears ZCP-1.0-16
555416
ZCP-1.0-16
1.0
16
16.0
18.0
17
4
9.0
-
9
33.2
3
Spur Gears ZCP-1.0-17
555417
ZCP-1.0-17
1.0
17
17.0
19.0
17
4
9.0
12
9
35.3
3
Spur Gears ZCP-1.0-18
555418
ZCP-1.0-18
1.0
18
18.0
20.0
17
4
9.0
12
9
37.4
3
Spur Gears ZCP-1.0-19
555419
ZCP-1.0-19
1.0
19
19.0
21.0
17
4
9.0
12
9
39.6
4
Spur Gears ZCP-1.0-20
555420
ZCP-1.0-20
1.0
20
20.0
22.0
17
4
9.0
12
9
41.5
4
Spur Gears ZCP-1.0-21
555421
ZCP-1.0-21
1.0
21
21.0
23.0
17
5
12.0
16
9
43.6
4
Spur Gears ZCP-1.0-22
555422
ZCP-1.0-22
1.0
22
22.0
24.0
17
5
12.0
16
9
45.7
5
Spur Gears ZCP-1.0-23
555423
ZCP-1.0-23
1.0
23
23.0
25.0
17
5
12.0
16
9
47.8
5
Spur Gears ZCP-1.0-24
555424
ZCP-1.0-24
1.0
24
24.0
26.0
18
6
15.0
18
9
50.0
7
Spur Gears ZCP-1.0-25
555425
ZCP-1.0-25
1.0
25
25.0
27.0
18
6
15.0
18
9
52.0
7
Spur Gears ZCP-1.0-26
555426
ZCP-1.0-26
1.0
26
26.0
28.0
18
6
15.0
18
9
54.1
8
Spur Gears ZCP-1.0-27
555427
ZCP-1.0-27
1.0
27
27.0
29.0
18
6
15.0
18
9
56.1
8
Spur Gears ZCP-1.0-28
555428
ZCP-1.0-28
1.0
28
28.0
30.0
18
6
15.0
21
9
58.2
8
Spur Gears ZCP-1.0-30
555430
ZCP-1.0-30
1.0
30
30.0
32.0
18
6
15.0
21
9
62.4
9
Spur Gears ZCP-1.0-32
555432
ZCP-1.0-32
1.0
32
32.0
34.0
18
6
18.0
24
9
66.6
11
Spur Gears ZCP-1.0-35
555435
ZCP-1.0-35
1.0
35
35.0
37.0
18
8
18.0
24
9
72.8
13
Spur Gears ZCP-1.0-36
555436
ZCP-1.0-36
1.0
36
36.0
38.0
18
8
18.0
27
9
75.0
13
Spur Gears ZCP-1.0-38
555438
ZCP-1.0-38
1.0
38
38.0
40.0
18
8
18.0
27
9
79.1
14
Spur Gears ZCP-1.0-40
555440
ZCP-1.0-40
1.0
40
40.0
42.0
18
8
18.0
27
9
83.2
16
Spur Gears ZCP-1.0-42
555442
ZCP-1.0-42
1.0
42
42.0
44.0
18
8
18.0
27
9
87.4
18
Spur Gears ZCP-1.0-45
555445
ZCP-1.0-45
1.0
45
45.0
47.0
18
8
18.0
37
9
93.7
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성