카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCP-0.5 - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcp/zcp_0_5.prj},{NB=Spur Gears ZCP-0.5-36},{CODE=555036},{DESCRIPTION=ZCP-0.5-36},{DIM01=0.5},{DIM02=36},{DIM03=18.0},{DIM04=19.0},{DIM05=10},{DIM06=4},{DIM07=12.0},{DIM08=-},{DIM08X=0.0},{DIM09=3},{DIM10=6.2},{WEIGHT=2},{TN=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
ⁿ/ₐ
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Ncm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCP-0.5-12
555012
ZCP-0.5-12
0.5
12
6.0
7.0
7
2
4.0
-
3
2.0
1
Spur Gears ZCP-0.5-13
555013
ZCP-0.5-13
0.5
13
6.5
7.5
7
2
4.0
-
3
2.2
1
Spur Gears ZCP-0.5-14
555014
ZCP-0.5-14
0.5
14
7.0
8.0
7
2
5.0
-
3
2.4
1
Spur Gears ZCP-0.5-15
555015
ZCP-0.5-15
0.5
15
7.5
8.5
10
3
5.8
-
3
2.5
1
Spur Gears ZCP-0.5-16
555016
ZCP-0.5-16
0.5
16
8.0
9.0
10
3
5.8
-
3
2.7
1
Spur Gears ZCP-0.5-17
555017
ZCP-0.5-17
0.5
17
8.5
9.5
10
3
5.8
-
3
2.9
1
Spur Gears ZCP-0.5-18
555018
ZCP-0.5-18
0.5
18
9.0
10.0
10
4
7.4
-
3
3.1
1
Spur Gears ZCP-0.5-19
555019
ZCP-0.5-19
0.5
19
9.5
10.5
10
4
7.4
-
3
3.2
1
Spur Gears ZCP-0.5-20
555020
ZCP-0.5-20
0.5
20
10.0
11.0
10
4
7.4
-
3
3.4
1
Spur Gears ZCP-0.5-21
555021
ZCP-0.5-21
0.5
21
10.5
11.5
10
4
8.0
-
3
3.5
1
Spur Gears ZCP-0.5-22
555022
ZCP-0.5-22
0.5
22
11.0
12.0
10
4
9.0
-
3
3.8
1
Spur Gears ZCP-0.5-23
555023
ZCP-0.5-23
0.5
23
11.5
12.5
10
4
9.0
-
3
3.9
1
Spur Gears ZCP-0.5-24
555024
ZCP-0.5-24
0.5
24
12.0
13.0
10
4
9.0
-
3
4.1
1
Spur Gears ZCP-0.5-25
555025
ZCP-0.5-25
0.5
25
12.5
13.5
10
4
9.0
-
3
4.3
1
Spur Gears ZCP-0.5-26
555026
ZCP-0.5-26
0.5
26
13.0
14.0
10
4
9.0
-
3
4.5
1
Spur Gears ZCP-0.5-27
555027
ZCP-0.5-27
0.5
27
13.5
14.5
10
4
9.0
-
3
4.6
1
Spur Gears ZCP-0.5-28
555028
ZCP-0.5-28
0.5
28
14.0
15.0
10
4
9.0
-
3
4.8
1
Spur Gears ZCP-0.5-30
555030
ZCP-0.5-30
0.5
30
15.0
16.0
10
4
12.0
-
3
5.2
2
Spur Gears ZCP-0.5-32
555032
ZCP-0.5-32
0.5
32
16.0
17.0
10
4
12.0
-
3
5.5
2
Spur Gears ZCP-0.5-35
555035
ZCP-0.5-35
0.5
35
17.5
18.5
10
4
12.0
-
3
6.0
2
Spur Gears ZCP-0.5-36
555036
ZCP-0.5-36
0.5
36
18.0
19.0
10
4
12.0
-
3
6.2
2
Spur Gears ZCP-0.5-38
555038
ZCP-0.5-38
0.5
38
19.0
20.0
10
4
12.0
-
3
6.6
2
Spur Gears ZCP-0.5-40
555040
ZCP-0.5-40
0.5
40
20.0
21.0
10
4
12.0
16.5
3
6.9
2
Spur Gears ZCP-0.5-42
555042
ZCP-0.5-42
0.5
42
21.0
22.0
10
4
12.0
16.5
3
7.3
2
Spur Gears ZCP-0.5-45
555045
ZCP-0.5-45
0.5
45
22.5
23.5
10
4
12.0
16.5
3
7.7
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성