카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.780 - Cylindrical handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.780
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_780/i_780.prj},{NB=Cylindrical handles I.780/80-M12-C9},{CODE=124808},{DESCRIPTION=I.780/80-M12-C9},{DIM01=26.5},{DIM02=80},{DIM03=M12},{DIM04=21.0},{DIM05=55},{DIM06=7},{WEIGHT=45},{NDM=12.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cylindrical handles I.780...
124791
I.780/65-M8-C9
24.5
65
M8
20.5
30
7
34
Cylindrical handles I.780...
124792
I.780/65-M10-C9
24.5
65
M10
20.5
40
7
34
Cylindrical handles I.780...
124806
I.780/80-M8-C9
26.5
80
M8
21.0
40
7
45
Cylindrical handles I.780...
124807
I.780/80-M10-C9
26.5
80
M10
21.0
55
7
45
Cylindrical handles I.780...
124808
I.780/80-M12-C9
26.5
80
M12
21.0
55
7
45
Cylindrical handles I.780...
124817
I.780/90-M10-C9
28.5
90
M10
22.5
55
7
50
Cylindrical handles I.780...
124818
I.780/90-M12-C9
28.5
90
M12
22.5
58
7
50
Cylindrical handles I.780...
124801
I.780/65-M8-C6
24.5
65
M8
20.5
30
7
34
Cylindrical handles I.780...
124812
I.780/80-M10-C6
26.5
80
M10
21.0
55
7
45
Cylindrical handles I.780...
124822
I.780/90-M12-C6
28.5
90
M12
22.5
58
7
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성