카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 927 - Cam clamping levers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
GN 927
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/gn_927_combi/gn_927_asmtab.prj},{NB=Cam clamping levers GN 927-63-M6-B-B(0)},{VERS=12.000},{CODE=GN.31932},{DESCRIPTION=GN 927-63-M6-B-B},{POS=0.000},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM02X=6.000},{DIM03=-},{DIM03X=16.300},{DIM04=-},{DIM05=2.5},{DIM06=3.0},{DIM07=16.3},{DIM08=0.75},{DIM09=16},{DIM10=-},{DIM11=18.5},{DIM12=10},{DIM13=16},{WEIGHT=60},{PPATH=../gn_927_combi/gn_927_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
l3 min.
[mm]
DIM04
l3 max.
[mm]
DIM05
l4
[mm]
DIM06
l5
[mm]
DIM07
l6
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
d3
[mm]
DIM10
d4
[mm]
DIM11
d5
[mm]
DIM12
t
[mm]
DIM13
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cam clamping levers GN 92...
GN.35601
GN 927-44-M4-A-B
44
M4
13.2
15.2
2.0
2.2
-
0.50
12
15
-
8
12
27
Cam clamping levers GN 92...
GN.35621
GN 927-44-M5-A-B
44
M5
13.2
15.2
2.0
2.2
-
0.50
12
15
-
8
12
27
Cam clamping levers GN 92...
GN.35602
GN 927-44-M4-B-B
44
M4
-
-
2.0
2.2
15.2
0.50
12
-
14
10
16
24
Cam clamping levers GN 92...
GN.35622
GN 927-44-M5-B-B
44
M5
-
-
2.0
2.2
15.2
0.50
12
-
14
10
16
24
Cam clamping levers GN 92...
GN.31933
GN 927-63-M5-A-B
63
M5
16.3
18.8
2.5
3.0
-
0.75
16
19
-
10
16
56
Cam clamping levers GN 92...
GN.31931
GN 927-63-M6-A-B
63
M6
16.3
18.8
2.5
3.0
-
0.75
16
19
-
10
16
57
Cam clamping levers GN 92...
GN.31934
GN 927-63-M5-B-B
63
M5
-
-
2.5
3.0
16.3
0.75
16
-
18.5
10
16
56
Cam clamping levers GN 92...
GN.31932
GN 927-63-M6-B-B
63
M6
-
-
2.5
3.0
16.3
0.75
16
-
18.5
10
16
60
Cam clamping levers GN 92...
GN.31948
GN 927-82-M6-A-B
82
M6
19.5
22.5
3.0
3.7
-
1.00
20
25
-
12
20
60
Cam clamping levers GN 92...
GN.31951
GN 927-82-M8-A-B
82
M8
19.5
22.5
3.0
3.7
-
1.00
20
25
-
12
20
111
Cam clamping levers GN 92...
GN.31949
GN 927-82-M6-B-B
82
M6
-
-
3.0
3.7
19.5
1.00
20
-
22.5
12
20
56
Cam clamping levers GN 92...
GN.31952
GN 927-82-M8-B-B
82
M8
-
-
3.0
3.7
19.5
1.00
20
-
22.5
12
20
98
Cam clamping levers GN 92...
GN.31898
GN 927-101-M8-A-B
101
M8
25.3
29.3
4.0
4.8
-
1.50
26
30
-
15
25
218
Cam clamping levers GN 92...
GN.31901
GN 927-101-M10-A-B
101
M10
25.3
29.3
4.0
4.8
-
1.50
26
30
-
15
25
210
Cam clamping levers GN 92...
GN.31899
GN 927-101-M8-B-B
101
M8
-
-
4.0
4.8
25.3
1.50
26
-
27.0
15
25
200
Cam clamping levers GN 92...
GN.31902
GN 927-101-M10-B-B
101
M10
-
-
4.0
4.8
25.3
1.50
26
-
27.0
15
25
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성