카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ERS-p - Safety adjustable handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERS.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/ers_combi/ers_p.prj},{NB=Safety adjustable handles ERS.44 p-M6x25},{CODE=236974},{DESCRIPTION=ERS.44 p-M6x25},{DIM01=44},{DIM02=M6},{DIM03=52.0},{DIM04=16},{DIM05=36},{DIM06=29},{DIM07=9},{DIM08=28},{DIM09=12},{DIM10=25},{DIM11=11.0},{DIM12=18},{WEIGHT=21},{NDM=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d 6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Safety adjustable handles...
236972
ERS.44 p-M6x16
44
M6
52.0
16
36
29
9
28
12
16
11.0
18
18
Safety adjustable handles...
236974
ERS.44 p-M6x25
44
M6
52.0
16
36
29
9
28
12
25
11.0
18
21
Safety adjustable handles...
237003
ERS.63 p-M8x20
63
M8
73.5
21
48
37
12
37
15
20
13.5
20
38
Safety adjustable handles...
237005
ERS.63 p-M8x30
63
M8
73.5
21
48
37
12
37
15
30
13.5
20
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성