카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
ML - Rails de guidage ML
EGIS
rails_ml_v
Powered by
CAD모델 선택
{egis/rails_ml_v/ml_part.prj},{NB=egis_ML7025_T15G_400__40_80_Q10},{H=70},{B=25},{B1=25},{ML=47.5},{L1MINX=30},{L1MINST=30.000},{L1DEFAULT=40},{K=20},{KH=6.5},{A=0.5},{H1=30.0},{P1=6.8},{T=15},{H2=26.5},{HT=55.300},{V1D=5.000},{V1H=32.500},{V1H1=14.500},{V1PROF=8.000},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF1=1.000},{DIA=20.000},{HT1=31.200},{R=2.000},{DVL=14.000},{TYPE=ML7025},{L=400},{FORMT=T15G},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B
0/-0.1
[mm]
B1
0/-0.2
[mm]
ML
[mm]
L1L2
Valeur pour centrage
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
KH
Kh
[mm]
A
a (4x) min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
H1
h1
[mm]
P1
p1 min.
[mm]
T
[mm]
H2
h2
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
EGIS - ML5020x400 - T15G ...
ML5020
50
20
20
32.5
40.00
40.00
15
5.5
0.5
M6
17.5
6.8
20
15.0
M4
EGIS - ML5520x400 - T15G ...
ML5520
55
20
20
37.5
40.00
40.00
15
6.0
0.5
M6
22.5
6.8
20
20.0
M4
EGIS - ML5525x400 - T15G ...
ML5525
55
25
25
32.5
40.00
40.00
20
2.5
0.5
M6
15.0
6.8
15
11.5
M5
EGIS - ML6025x400 - T15G ...
ML6025
60
25
25
37.5
40.00
40.00
20
3.5
0.5
M6
20.0
6.8
15
16.5
M5
EGIS - ML6525x400 - T15G ...
ML6525
65
25
25
42.5
40.00
40.00
20
5.0
0.5
M6
25.0
6.8
15
21.5
M5
EGIS - ML7025x400 - T15G ...
ML7025
70
25
25
47.5
40.00
40.00
20
6.5
0.5
M6
30.0
6.8
15
26.5
M5
EGIS - ML7035x400 - T15G ...
ML7035
70
35
35
45.0
50.00
50.00
25
3.0
0.5
M8
21.0
9.0
20
15.5
M6
EGIS - ML8035x400 - T15G ...
ML8035
80
35
35
55.0
50.00
50.00
25
5.0
0.5
M8
31.0
9.0
20
25.5
M6
EGIS - ML8040x400 - T15G ...
ML8040
80
40
40
50.0
50.00
50.00
30
3.0
0.5
M10
23.0
11.0
25
16.0
M6
EGIS - ML9040x400 - T15G ...
ML9040
90
40
40
60.0
50.00
50.00
30
5.0
0.5
M10
33.0
11.0
25
26.0
M6
EGIS - ML9050x400 - T15G ...
ML9050
90
50
50
55.0
50.00
50.00
40
3.0
0.5
M12
24.0
13.0
30
15.5
M6
EGIS - ML10050x400 - T15G...
ML10050
100
50
50
65.0
50.00
50.00
40
5.0
0.5
M12
34.0
13.0
30
25.5
M6
EGIS - ML10550x400 - T15G...
ML10550
105
50
50
70.0
50.00
50.00
40
5.0
0.5
M12
39.0
13.0
30
33.5
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성