카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Type P - Front tie rods (MX3)
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 000 HC2 Hydraulic cylinders ISO 6020-2
Double rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71000/a3_cilindro_doppio_stelo/doppio_10_asmtab.prj},{NB=HC2P-63/45/45-1-K0-0-11/20(0)},{SIZE=63},{MM=45},{CYLD=75},{SCRW=12},{SCRWH=13.0},{SCRWD=20},{SCRWE=15},{SCRWP=1.25},{CORSA1=5000},{AX=45},{A1X=28},{AA=91},{B=60},{C=120},{B1=55},{CH=36},{XX1=0},{EENDM=20.955},{D=30},{F04=15},{S=18},{BB=46},{E=90},{F=15},{G=55},{TG=64.3},{VD=14},{WH=33},{Y=71},{KC=12},{ZB3X=226},{ZJ3X=160},{CYLF=40},{WF=51},{AFORI=32},{BFORI=12},{CFORI=14},{DFORI=2.0},{EFORI=14.5},{FFORI=10},{TFORI=12},{D1FORI=13},{D2FORI=25},{ZB4X=244},{ZX3X=163},{YK=89},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SS1X=96},{MM2=45},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=5},{TDT=1},{TDT2=1},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore
[mm]
MM
Front rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
B
Ø f8
[mm]
B2
Ø f8
[mm]
BB
[mm]
DD
(Metrico)
ⁿ/ₐ
E
max
[mm]
EE
Nominal dimension
[인치]
F
[mm]
G
[mm]
PK
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
Y
[mm]
ZM
[mm]
ZK
[mm]
PESO
Cylinder mass
[kg]
HC2P-25/12/12-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
25
12
-
-
40
24
24
19
M5x0.8
40
1/4''
10
45
49
28.3
6
15
50
154
134
1.20
HC2P-25/18/18-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
25
18
-
-
40
30
30
19
M5x0.8
40
1/4''
10
45
49
28.3
6
15
50
154
134
1.20
HC2P-32/14/14-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
32
14
-
-
47
26
26
24
M6x1
45
1/4''
10
45
52
33.2
12
25
60
178
147
1.60
HC2P-32/18/18-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
32
18
-
-
47
30
30
24
M6x1
45
1/4''
10
45
52
33.2
6
25
60
178
147
1.60
HC2P-32/22/22-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
32
22
-
-
47
34
34
24
M6x1
45
1/4''
10
45
52
33.2
12
25
60
178
147
1.70
HC2P-40/18/18-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
40
18
-
-
59
30
30
35
M8x1
63
3/8''
10
55
74
41.7
6
25
62
195
173
3.70
HC2P-40/22/22-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
40
22
-
-
59
34
34
35
M8x1
63
3/8''
10
55
74
41.7
12
25
62
195
173
3.70
HC2P-40/28/28-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
40
28
-
-
59
42
42
35
M8x1
63
3/8''
10
55
74
41.7
10
25
62
195
173
3.80
HC2P-50/22/22-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
50
22
-
-
74
34
34
46
M12x1.25
75
1/2''
15
55
76
52.3
7
26
68
207
184
5.90
HC2P-50/28/28-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
50
28
-
-
74
42
42
46
M12x1.25
75
1/2''
15
55
76
52.3
7
26
68
207
184
6.00
HC2P-50/36/36-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
50
36
-
-
74
50
50
46
M12x1.25
75
1/2''
15
55
76
52.3
10
26
68
207
184
6.10
HC2P-63/28/28-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
63
28
-
-
91
42
42
46
M12x1.25
90
1/2''
15
55
84
64.3
7
33
71
223
193
8.50
HC2P-63/36/36-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
63
36
-
-
91
50
50
46
M12x1.25
90
1/2''
15
55
84
64.3
10
33
71
223
193
8.60
HC2P-63/45/45-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
63
45
-
-
91
60
60
46
M12x1.25
90
1/2''
15
55
84
64.3
14
33
71
223
193
8.70
HC2P-80/36/36-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
80
36
-
-
117
50
50
59
M16x1.5
115
3/4''
20
65
100
82.7
5
31
77
246
223
16.00
HC2P-80/45/45-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
80
45
-
-
117
60
60
59
M16x1.5
115
3/4''
20
65
100
82.7
9
31
77
246
223
16.20
HC2P-80/56/56-1-K0-0-11/2...
20
Tipo P
80
56
-
-
117
72
72
59
M16x1.5
115
3/4''
20
65
100
82.7
9
31
77
246
223
16.30
HC2P-100/45/45-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
100
45
-
-
137
60
60
59
M16x1.5
130
3/4''
22
69
110
96.9
7
35
82
265
239
22.00
HC2P-100/56/56-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
100
56
-
-
137
72
72
59
M16x1.5
130
3/4''
22
69
110
96.9
7
35
82
265
239
22.50
HC2P-100/70/70-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
100
70
-
-
137
88
88
59
M16x1.5
130
3/4''
22
69
110
96.9
10
35
82
265
239
23.00
HC2P-125/56/56-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
125
56
-
-
178
72
72
81
M22x1.5
165
1''
22
78
124
125.9
7
35
86
288
261
41.50
HC2P-125/70/70-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
125
70
-
-
178
88
88
81
M22x1.5
165
1''
22
78
124
125.9
10
35
86
288
261
42.50
HC2P-125/90/90-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
125
90
-
-
178
108
108
81
M22x1.5
165
1''
22
78
124
125.9
10
35
86
288
261
44.00
HC2P-160/70/70-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
160
70
-
-
219
88
88
92
M27x2
205
1''
25
86
130
154.9
7
32
86
302
293
69.00
HC2P-160/90/90-1-K0-0-11/...
20
Tipo P
160
90
-
-
219
108
108
92
M27x2
205
1''
25
86
130
154.9
7
32
86
302
293
70.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성