M - Pipe sections
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/m.prj},{NB=AM-1040NO400EME(400)},{DN=100},{MUVE=40NO},{BE=EME},{LU=400},{D1=118},{E=7.2},{NORM=Werknorm},{LOG=400},{F=3},{Z=120},{D1N=118.0},{D2N=120},{D3N=132.0},{D4N=161.00},{D5N=126.0},{A1N=16.0},{A2N=45.00},{A3N=9.5},{A4N=15.50},{A5N=7.80},{A6N=46.00},{A7N=12.00},{A8N=35},{A9N=5},{W1N=4.0},{W2N=128.00},{W3N=45},{W4N=20.14},{TN=123},{BN=23.0},{EN=7.2},{NS=1},{D1T=118.0},{D2T=120},{D3T=132.0},{D4T=161.00},{A1T=16.0},{A2T=45.00},{A3T=9.50},{A4T=15.50},{A5T=7.80},{A6T=46.00},{A7T=12.00},{W1T=4.00},{W2T=128.00},{W3T=45},{TT=88},{BT=23.0},{ET=7.2},{TY=1},{L1=360},{L2=2000},{LUX=400},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Sleeve size
ⁿ/ₐ
D1
Ød1
[mm]
E
e
[mm]
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
M DN 80 150 mm Novo Sit® ...
AM-0840NO150EME
80
98
7.0
5.0
Factory standard
M DN 100 400 mm Novo Sit®...
AM-1040NO400EME
100
118
7.2
10.5
Factory standard
M DN 150 400 mm Novo Sit®...
AM-1540NO400EME
150
170
7.8
19.5
Factory standard
M DN 200 400 mm Novo Sit®...
AM-2040NO400EME
200
222
8.4
29.5
Factory standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성