Set Screw Insert Inch Bore - SC Normal Duty Bearing Inserts
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/sc_ins_stan_i.prj},{NB=123340},{SERIES=207},{SS=1-5/16},{SS1=1.312500},{PN=123340},{DESCRIPTION=INS-SC-105},{A=1.71},{A1=1.710000},{A2=1.710},{C=0.75},{C1=0.7500},{D=2.8346},{D1=2.8346},{J=0.2},{J1=0.200},{L=1.84},{L1=1.840000},{N=5/16 - 24},{NDM=0.3125},{KDM=0.2674},{W=0.67},{W1=0.670000},{Y=1.04},{Y1=1.040000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[인치]
Y
[인치]
123328
203
1/2
123328
INS-SC-008
1
0.51
1.5748
0.15
0.96
10 - 32
0.36
0.64
123329
203
5/8
123329
INS-SC-010
1
0.51
1.5748
0.15
0.96
10 - 32
0.36
0.64
123330
204
1/2
123330
INS-SC-008L
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
123331
204
5/8
123331
INS-SC-010L
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
123332
204
3/4
123332
INS-SC-012
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
074505
204
13/16
074505
INS-SC-013
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
123333
205
7/8
123333
INS-SC-014
1.34
0.59
2.0472
0.16
1.32
1/4-28
0.56
0.78
123334
205
15/16
123334
INS-SC-015
1.34
0.59
2.0472
0.16
1.32
1/4-28
0.56
0.78
123335
205
1
123335
INS-SC-100
1.34
0.59
2.0472
0.16
1.32
1/4-28
0.56
0.78
123336
206
1-1/16
123336
INS-SC-101
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123337
206
1-1/8
123337
INS-SC-102
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123338
206
1-3/16
123338
INS-SC-103
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123469
206
1-1/4
123469
INS-SC-104S
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123339
207
1-1/4
123339
INS-SC-104
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123340
207
1-5/16
123340
INS-SC-105
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123341
207
1-3/8
123341
INS-SC-106
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123368
207
1-7/16
123368
INS-SC-107
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123342
208
1-1/2
123342
INS-SC-108
1.94
0.87
3.1496
0.22
2.05
5/16 - 24
0.75
1.19
123343
208
1-5/8
123343
INS-SC-110
1.94
0.87
3.1496
0.22
2.05
5/16 - 24
0.75
1.19
045874
209
1-5/8
045874
INS-SC-110L
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
123344
209
1-11/16
123344
INS-SC-111
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
123345
209
1-3/4
123345
INS-SC-112
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
054225
209
1-13/16
054225
INS-SC-113
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
123346
210
1-15/16
123346
INS-SC-115
1.94
0.87
3.5433
0.25
2.43
3/8 - 24
0.75
1.19
123347
210
2
123347
INS-SC-200
1.94
0.87
3.5433
0.25
2.43
3/8 - 24
0.75
1.19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성