Eccentric Collar Intermediate Duty Higher Back Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Intermediate Duty) -Higher Backing Height
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/p2b_sxvu_hi_asmtab.prj},{NB=131083},{SERIES=206},{SS=1-1/8},{SS1=1.125000},{PN=131083},{DESCRIPTION=P2B-SXVU-102},{WEIGHT=2.90},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{BOD=2.44090},{A=1.41},{A1=1.4100000},{B=6.25},{B1=6.2500000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.25},{DMIN1=4.2500000},{DMAX=5.00},{DMAX1=5.0000000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.75},{H1=0.7500000},{J=3.31},{J1=3.3100000},{L=1.75},{L1=1.7500000},{M=1.69},{M1=1.6900000},{R=0.35},{R1=0.3500000},{S=1.05},{S1=1.0500000},{U=2.88},{V=5.76},{W=0.56},{X=0.12},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_sxvu_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
130324
203
1/2
130324
P2B-SXVU-008
1.40
RE-LUBE
1.13
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.59
2.27
1.13
1.19
0.26
0.87
2.25
4.50
0.38
0.12
130325
203
5/8
130325
P2B-SXVU-010
1.20
RE-LUBE
1.13
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.59
2.27
1.13
1.19
0.26
0.87
2.25
4.50
0.38
0.12
131082
206
1-1/16
131082
P2B-SXVU-101
3.00
RE-LUBE
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.75
1.69
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131083
206
1-1/8
131083
P2B-SXVU-102
2.90
RE-LUBE
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.75
1.69
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131084
206
1-3/16
131084
P2B-SXVU-103
2.80
RE-LUBE
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.75
1.69
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
131085
206
1-1/4
131085
P2B-SXVU-104S
2.70
RE-LUBE
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.75
1.69
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
053008
206
1-3/16
053008
P2B-SXVU-103-NL
2.80
NO-LUBE
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.75
1.69
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
053042
206
1-1/4
053042
P2B-SXVU-104S-NL
2.70
NO-LUBE
1.41
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.75
1.69
0.35
1.05
2.88
5.76
0.56
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성