D-Lok High Backing Height Two-Bolt Pillow Block Expansion Metric Bore - DLH-E Expansion Normal Duty Pillow Blocks
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dlh_e_hm_asmtab.prj},{NB=075050},{SERIES=207},{SS=35},{PN=075050},{DESCRIPTION=P2B-DLH-35M-E},{WEIGHT=2.1},{BOD=72.000000},{A=44.5},{A1=44.500000},{B=184.2},{B1=184.200000},{C=49.0},{C1=49.000000},{DMIN=131.6},{DMIN1=131.600000},{DMAX=149.4},{DMAX1=149.400000},{F=M12},{F1=12.000000},{G=23.1},{G1=23.100000},{H=23.6},{H1=23.600000},{J=106.4},{J1=106.400000},{L=68.3},{L1=68.300000},{M=54.1},{M1=54.100000},{R=17.0},{R1=17.000000},{S=27.4},{S1=27.400000},{T=4.1},{T1=4.100000},{U=82.8},{U1=82.800000},{V=165.6},{V1=165.600000},{W=17.5},{W1=17.500000},{X=3.0},{X1=3.000000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_dlh_e_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
D MIN
[mm]
DMAX
D MAX
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
Total Expansion
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
075048
205
25
075048
P2B-DLH-25M-E
1.6
36.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
19.1
84.1
50.5
42.9
14.2
22.4
4.1
73.2
146.3
14.2
3.0
075049
206
30
075049
P2B-DLH-30M-E
1.5
39.6
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
18.0
95.3
56.4
47.8
14.7
24.9
4.1
73.9
147.8
14.2
3.0
075050
207
35
075050
P2B-DLH-35M-E
2.1
44.5
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
23.6
106.4
68.3
54.1
17.0
27.4
4.1
82.8
165.6
17.5
3.0
075051
209
45
075051
P2B-DLH-45M-E
2.8
51.1
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
75.9
57.2
19.1
32.0
6.4
93.7
187.5
20.6
3.0
068061
210
50
068061
P2B-DLH-50M-E
3.3
51.1
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
22.4
126.0
82.3
63.5
19.1
32.0
5.6
100.1
200.2
20.6
3.0
075052
211
55
075052
P2B-DLH-55M-E
4.8
57.2
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
22.4
137.2
93.7
69.9
22.4
34.8
5.6
108.0
215.9
22.4
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성