TL-2012-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_2012_kt.prj},{NB=117166},{BS=2012},{BORE=1-1/4},{B1=1.2500},{PN=117166},{WT=1.5},{BK=1/4x1/8},{SK=1/4x1/8},{W=0.2500},{WD=0.12500},{TC=7.150},{WTIS=280},{A=2.74},{B=1.25},{CI=4.38},{CS=3.88},{D=2.625},{FQ=2},{FS=7/16-14UNC },{NDM=0.4375},{LH=1.56},{LS=0.94},{MH=2.0},{MS=1.38},{S=0.120},{E=0.460},{G=0.368},{H=0.050},{J=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
119241
1/2
119241
1.7
1/8x1/16
1/8x1/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119242
9/16
119242
1.7
1/8x1/16
1/8x1/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117087
5/8
117087
1.7
3/16x3/32
3/16x3/32
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119244
11/16
119244
1.7
3/16x3/32
3/16x3/32
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117088
3/4
117088
1.7
3/16x3/32
3/16x3/32
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119246
13/16
119246
1.7
3/16x3/32
3/16x3/32
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117089
7/8
117089
1.6
3/16x3/32
3/16x3/32
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119248
15/16
119248
1.6
1/4x1/8
1/4x1/8
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117164
1
117164
1.6
1/4x1/8
1/4x1/8
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119250
1-1/16
119250
1.6
1/4x1/8
1/4x1/8
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117090
1-1/8
117090
1.5
1/4x1/8
1/4x1/8
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117165
1-3/16
117165
1.5
1/4x1/8
1/4x1/8
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117166
1-1/4
117166
1.5
1/4x1/8
1/4x1/8
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119254
1-5/16
119254
1.4
5/16x5/32
5/16x5/32
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117091
1-3/8
117091
1.3
5/16x5/32
5/16x5/32
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117167
1-7/16
117167
1.2
3/8x3/16
3/8x3/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117168
1-1/2
117168
1.2
3/8x3/16
3/8x3/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119258
1-9/16
119258
1.2
3/8x3/16
3/8x3/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117092
1-5/8
117092
1.2
3/8x3/16
3/8x3/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117093
1-11/16
117093
1.1
3/8x3/16
3/8x3/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117094
1-3/4
117094
1.0
3/8x3/16
3/8x3/16
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
119262
1-13/16
119262
1.0
1/2x1/4
1/2x1/4
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117095
1-7/8
117095
0.9
1/2x1/4
1/2x1/4
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117169
1-15/16
117169
0.9
1/2x3/16
1/2x1/4
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
117170
2
117170
0.9
1/2x3/16
1/2x1/4
7.150
280
2.74
1.25
4.38
3.88
2.625
2
7/16-14UNC
1.56
0.94
2.0
1.38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성