SD Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_sd.prj},{NB=120375},{PN=120375},{BS=SD-1-3/16},{BSA=SD},{BORE=1-3/16},{BORE1=1.187500},{BK=1/4x1/8},{SK=1/4x1/8},{W=0.2500},{D1=0.12500},{BTQ=5.000},{A=0.43},{B=2.18},{CI=3.81},{CS=3.50},{D=3.18},{E=1.81},{F=1.25},{G=0.12},{WEIGHT=1.6},{BC=2.69},{NS=3},{SS=1/4x1-7/8},{NDM=0.250},{KDM=0.196},{ST=108},{S=0.120},{LCO=0.66},{LC=2.72},{MCO=2.06},{MC=4.13},{LRO=2.06},{LR=4.13},{MRO=2.63},{MR=4.68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120364
120364
SD-1/2
1/2
1/8x1/16
1/8x1/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120365
120365
SD-9/16
9/16
1/8x1/16
1/8x1/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120366
120366
SD-5/8
5/8
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120367
120367
SD-11/16
11/16
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120368
120368
SD-3/4
3/4
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120369
120369
SD-13/16
13/16
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120370
120370
SD-7/8
7/8
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120371
120371
SD-15/16
15/16
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120372
120372
SD-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120373
120373
SD-1-1/16
1-1/16
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120374
120374
SD-1-1/8
1-1/8
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120375
120375
SD-1-3/16
1-3/16
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120376
120376
SD-1-1/4
1-1/4
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120377
120377
SD-1-5/16
1-5/16
5/16x5/32
5/16x5/32
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120378
120378
SD-1-3/8
1-3/8
5/16x5/32
5/16x5/32
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120379
120379
SD-1-7/16
1-7/16
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120380
120380
SD-1-1/2
1-1/2
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120381
120381
SD-1-9/16
1-9/16
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120382
120382
SD-1-5/8
1-5/8
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120383
120383
SD-1-11/16
1-11/16
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120384
120384
SD-1-3/4
1-3/4
3/8x1/8
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120385
120385
SD-1-13/16
1-13/16
1/2x1/16
1/2x1/4
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120386
120386
SD-1-7/8
1-7/8
1/2x1/16
1/2x1/4
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120387
120387
SD-1-15/16
1-15/16
1/2x1/16
1/2x1/4
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
120581
120581
SD-2
2
N/A
N/A
5.000
0.43
2.18
3.81
3.50
3.18
1.81
1.25
0.12
1.6
2.69
3
1/4x1-7/8
108
0.66
2.72
2.06
4.13
2.06
4.13
2.63
4.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성