JA Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_ja.prj},{NB=120337},{PN=120337},{BS=JA-13/16},{BSA=JA},{BORE=13/16},{BORE1=0.812500},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{D1=0.09375},{BTQ=1.000},{A=0.31},{B=1.38},{CI=3.93},{CS=2.25},{D=2.00},{E=1.00},{F=0.56},{G=0.12},{WEIGHT=0.4},{BC=1.65},{NS=3},{SS=10-24x1},{NDM=0.190},{KDM=0.145},{ST=54},{S=0.120},{LCO=0.41},{LC=2.53},{MCO=1.13},{MC=3.25},{LRO=1.13},{LR=3.25},{MRO=1.56},{MR=3.68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120332
120332
JA-1/2
1/2
1/8x1/16
1/8x1/16
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120333
120333
JA-9/16
9/16
1/8x1/16
1/8x1/16
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120334
120334
JA-5/8
5/8
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120335
120335
JA-11/16
11/16
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120336
120336
JA-3/4
3/4
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120337
120337
JA-13/16
13/16
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120338
120338
JA-7/8
7/8
3/16x3/32
3/16x3/32
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120339
120339
JA-15/16
15/16
1/4x1/8
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120340
120340
JA-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120341
120341
JA-1-1/16
1-1/16
1/4x1/16
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120342
120342
JA-1-1/8
1-1/8
1/4x1/16
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120343
120343
JA-1-3/16
1-3/16
1/4x1/16
1/4x1/8
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
120344
120344
JA-1-1/4
1-1/4
N/A
N/A
1.000
0.31
1.38
3.93
2.25
2.00
1.00
0.56
0.12
0.4
1.65
3
10-24x1
54
0.41
2.53
1.13
3.25
1.13
3.25
1.56
3.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성