F Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_f.prj},{NB=120554},{PN=120554},{BS=F-2-7/16},{BSA=F},{BORE=2-7/16},{BORE1=2.437500},{BK=5/8x5/16},{SK=5/8x5/16},{W=0.6250},{D1=0.31250},{BTQ=30.000},{A=1.00},{B=4.43},{CI=7.75},{CS=7.25},{D=6.63},{E=3.75},{F=2.50},{G=0.34},{WEIGHT=14},{BC=5.63},{NS=3},{SS=9/16x3-5/8},{NDM=0.562500},{KDM=0.472000},{ST=900},{S=0.160},{LCO=1.28},{LC=3.10},{MCO=4.13},{MC=5.94},{LRO=4.18},{LR=6.00},{MRO=5.50},{MR=7.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120531
120531
F-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120533
120533
F-1-1/8
1-1/8
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120534
120534
F-1-3/16
1-3/16
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120535
120535
F-1-1/4
1-1/4
1/4x1/8
1/4x1/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120537
120537
F-1-3/8
1-3/8
5/16x5/32
5/16x5/32
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120538
120538
F-1-7/16
1-7/16
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120539
120539
F-1-1/2
1-1/2
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120541
120541
F-1-5/8
1-5/8
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120542
120542
F-1-11/16
1-11/16
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120543
120543
F-1-3/4
1-3/4
3/8x1/16
3/8x3/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120544
120544
F-1-13/16
1-13/16
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120545
120545
F-1-7/8
1-7/8
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120546
120546
F-1-15/16
1-15/16
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120547
120547
F-2
2
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120549
120549
F-2-1/8
2-1/8
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120550
120550
F-2-3/16
2-3/16
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120551
120551
F-2-1/4
2-1/4
1/2x1/4
1/2x1/4
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120552
120552
F-2-5/16
2-5/16
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120553
120553
F-2-3/8
2-3/8
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120554
120554
F-2-7/16
2-7/16
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120555
120555
F-2-1/2
2-1/2
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120557
120557
F-2-5/8
2-5/8
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120558
120558
F-2-11/16
2-11/16
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120559
120559
F-2-3/4
2-3/4
5/8x5/16
5/8x5/16
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
120560
120560
F-2-13/16
2-13/16
3/4x3/8
3/4x3/8
30.000
1.00
4.43
7.75
7.25
6.63
3.75
2.50
0.34
14
5.63
3
9/16x3-5/8
900
1.28
3.10
4.13
5.94
4.18
6.00
5.50
7.31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성