E Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_e.prj},{NB=120509},{PN=120509},{BS=E-2-3/16},{BSA=E},{BORE=2-3/16},{BORE1=2.187500},{BORE11=2.18750},{BK=1/2x1/4},{SK=1/2x1/4},{W=0.5000},{D1=0.25000},{BTQ=20.000},{A=0.88},{B=3.83},{CI=7.50},{CS=6.50},{D=6.00},{E=2.75},{F=1.63},{G=0.25},{WEIGHT=9},{BC=5.00},{NS=3},{SS=1/2x2-3/4},{NDM=0.500000},{KDM=0.410000},{ST=720},{S=0.160},{LCO=1.25},{LC=3.19},{MCO=3.13},{MC=5.06},{LRO=3.18},{LR=5.13},{MRO=4.43},{MR=6.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BORE11
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120488
120488
E-7/8
7/8
0.87500
3/16x3/32
3/16x3/32
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120490
120490
E-1
1
1.00000
1/4x1/8
1/4x1/8
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120492
120492
E-1-1/8
1-1/8
1.12500
1/4x1/8
1/4x1/8
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120493
120493
E-1-3/16
1-3/16
1.18750
1/4x1/8
1/4x1/8
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120494
120494
E-1-1/4
1-1/4
1.25000
1/4x1/8
1/4x1/8
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120495
120495
E-1-5/16
1-5/16
1.31250
5/16x5/32
5/16x5/32
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120496
120496
E-1-3/8
1-3/8
1.37500
5/16x5/32
5/16x5/32
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120497
120497
E-1-7/16
1-7/16
1.43750
3/8x3/16
3/8x3/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120498
120498
E-1-1/2
1-1/2
1.50000
3/8x3/16
3/8x3/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120500
120500
E-1-5/8
1-5/8
1.62500
3/8x3/16
3/8x3/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120501
120501
E-1-11/16
1-11/16
1.68750
3/8x3/16
3/8x3/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120502
120502
E-1-3/4
1-3/4
1.75000
3/8x3/16
3/8x3/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120504
120504
E-1-7/8
1-7/8
1.87500
1/2x1/4
1/2x1/4
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120505
120505
E-1-15/16
1-15/16
1.93750
1/2x1/4
1/2x1/4
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120506
120506
E-2
2
2.00000
1/2x1/4
1/2x1/4
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120507
120507
E-2-1/16
2-1/16
2.06250
1/2x1/4
1/2x1/4
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120508
120508
E-2-1/8
2-1/8
2.12500
1/2x1/4
1/2x1/4
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120509
120509
E-2-3/16
2-3/16
2.18750
1/2x1/4
1/2x1/4
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120510
120510
E-2-1/4
2-1/4
2.25000
1/2x1/4
1/2x1/4
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120511
120511
E-2-5/16
2-5/16
2.31250
5/8x5/16
5/8x5/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120512
120512
E-2-3/8
2-3/8
2.37500
5/8x5/16
5/8x5/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120513
120513
E-2-7/16
2-7/16
2.43750
5/8x5/16
5/8x5/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120514
120514
E-2-1/2
2-1/2
2.50000
5/8x5/16
5/8x5/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120516
120516
E-2-5/8
2-5/8
2.62500
5/8x5/16
5/8x5/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
120517
120517
E-2-11/16
2-11/16
2.68750
5/8x5/16
5/8x5/16
20.000
0.88
3.83
7.50
6.50
6.00
2.75
1.63
0.25
9
5.00
3
1/2x2-3/4
720
1.25
3.19
3.13
5.06
3.18
5.13
4.43
6.38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성