Step Pulleys MAS - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Fractional Horsepower (FHP)/Light Duty
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/fractional_horsepower_fhp_light_duty/mas_asmtab.prj},{NB=MAS64X1/2},{SPN=MAS64},{P=64},{PREW=2},{T=1},{OD=6\", 5\", 4\"},{BORE=0.5},{SETSCREW=1/4-20UNC},{NDM=0.25000},{KDM=0.19600},{D=4.56250000},{G=0.75000000},{F=2.25000000},{E=0.75000000},{WT=6.5},{A=0.494},{J=0.375},{RAD=34},{G1=1.125},{ODD=6},{OD1=5},{OD2=4},{OD3=0},{OD4=0},{PPATH=mas_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SPN
Step Pulley No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
OD
O.D.
ⁿ/ₐ
D
[인치]
G
[인치]
F
[인치]
E
[인치]
WT
App. Wt.
[lbs]
MAS62X1/2
MAS62
MAS62X1/2
3
6", 5", 4", 3", 2"
4 9/16
3/4
3 3/4
3/4
8.0
MAS63X1/2
MAS63
MAS63X1/2
2
6", 5", 4", 3"
4 9/16
3/4
3
3/4
7.5
MAS64X1/2
MAS64
MAS64X1/2
1
6", 5", 4"
4 9/16
3/4
2 1/4
3/4
6.5
MAS52X1/2
MAS52
MAS52X1/2
2
5", 4", 3", 2"
3 9/16
3/4
3
3/4
4.5
MAS53X1/2
MAS53
MAS53X1/2
1
5", 4", 3"
3 9/16
3/4
2 1/4
3/4
4.2
MAS42X1/2
MAS42
MAS42X1/2
1
4", 3", 2"
2 1/2
3/4
2 1/4
3/4
2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성