AH - Ejector Pin Form A Hardened
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 6 ( Ejector Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section6/ah.prj},{NB=AH-6x200},{BESTNR1=AH},{D=6.0},{L=200},{H=12},{T=5.0},{R=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
AH-1.5x100
AH-1.5x100
1.5
100
3
1.5
0.2
AH-1.5x125
AH-1.5x125
1.5
125
3
1.5
0.2
AH-1.5x160
AH-1.5x160
1.5
160
3
1.5
0.2
AH-1.5x200
AH-1.5x200
1.5
200
3
1.5
0.2
AH-1.5x250
AH-1.5x250
1.5
250
3
1.5
0.2
AH-1.6x100
AH-1.6x100
1.6
100
3
1.5
0.2
AH-1.6x125
AH-1.6x125
1.6
125
3
1.5
0.2
AH-1.6x160
AH-1.6x160
1.6
160
3
1.5
0.2
AH-1.6x200
AH-1.6x200
1.6
200
3
1.5
0.2
AH-2x40
AH-2x40
2.0
40
4
2.0
0.2
AH-2x63
AH-2x63
2.0
63
4
2.0
0.2
AH-2x80
AH-2x80
2.0
80
4
2.0
0.2
AH-2x100
AH-2x100
2.0
100
4
2.0
0.2
AH-2x125
AH-2x125
2.0
125
4
2.0
0.2
AH-2x160
AH-2x160
2.0
160
4
2.0
0.2
AH-2x200
AH-2x200
2.0
200
4
2.0
0.2
AH-2x250
AH-2x250
2.0
250
4
2.0
0.2
AH-2.2x100
AH-2.2x100
2.2
100
4
2.0
0.2
AH-2.2x125
AH-2.2x125
2.2
125
4
2.0
0.2
AH-2.2x160
AH-2.2x160
2.2
160
4
2.0
0.2
AH-2.2x200
AH-2.2x200
2.2
200
4
2.0
0.2
AH-2.5x100
AH-2.5x100
2.5
100
5
2.0
0.3
AH-2.5x125
AH-2.5x125
2.5
125
5
2.0
0.3
AH-2.5x160
AH-2.5x160
2.5
160
5
2.0
0.3
AH-2.5x200
AH-2.5x200
2.5
200
5
2.0
0.3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성