WLG Threaded heat transfer rods - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/wlg.prj},{NB=WLG8160},{SIZE=8 x 160},{REFOLD=WLG},{D=8},{L=160},{M=M4},{TMP=5-100},{MA=4.000},{MB=3.141},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
D
Daiamter
[mm]
L
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
TMP
Temeprature
ⁿ/ₐ
WLG250
WLG250
2 x 50
2
50
M3
5-100
WLG265
WLG265
2 x 65
2
65
M3
5-100
WLG280
WLG280
2 x 80
2
80
M3
5-100
WLG290
WLG290
2 x 90
2
90
M3
5-100
WLG2120
WLG2120
2 x 120
2
120
M3
5-100
WLG350
WLG350
3 x 50
3
50
M3
5-100
WLG365
WLG365
3 x 65
3
65
M3
5-100
WLG380
WLG380
3 x 80
3
80
M3
5-100
WLG390
WLG390
3 x 90
3
90
M3
5-100
WLG3120
WLG3120
3 x 120
3
120
M3
5-100
WLG450
WLG450
4 x 50
4
50
M3
5-100
WLG465
WLG465
4 x 65
4
65
M3
5-100
WLG480
WLG480
4 x 80
4
80
M3
5-100
WLG490
WLG490
4 x 90
4
90
M3
5-100
WLG4120
WLG4120
4 x 120
4
120
M3
5-100
WLG4160
WLG4160
4 x 160
4
160
M3
5-100
WLG4200
WLG4200
4 x 200
4
200
M3
5-100
WLG550
WLG550
5 x 50
5
50
M3
5-100
WLG565
WLG565
5 x 65
5
65
M3
5-100
WLG580
WLG580
5 x 80
5
80
M3
5-100
WLG590
WLG590
5 x 90
5
90
M3
5-100
WLG5120
WLG5120
5 x 120
5
120
M3
5-100
WLG5160
WLG5160
5 x 160
5
160
M3
5-100
WLG5200
WLG5200
5 x 200
5
200
M3
5-100
WLG650
WLG650
6 x 50
6
50
M3
5-100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성