HZ 164 Flange - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/hz164.prj},{NB=HZ16432},{REF=HZ16432},{D4=26},{D6=M6},{D8=6.5},{A=90},{A1=33.2},{A2=33},{B=136},{B1=58},{S=12},{D6A=6.000},{D6B=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D4
Diameter d4
[mm]
D6
Thread d6
ⁿ/ₐ
D8
Diameter d8
[mm]
A
Length a
[mm]
A1
Length a1
[mm]
A2
Length a2
[mm]
B
Width b
[mm]
B1
Length b1
[mm]
S
Height s
[mm]
HZ16425
HZ16425
24
M5
5.5
80
28.3
27
125
51
12
HZ16432
HZ16432
26
M6
6.5
90
33.2
33
136
58
12
HZ16440
HZ16440
30
M10
11.0
125
41.7
41
156
87
16
HZ16450
HZ16450
34
M12
13.5
146
52.3
52
176
105
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성