R 03 W Self lubricating leader pin bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphit 200 HB
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_03_w.prj},{NB=R03W2456},{REF=R03W2456},{REFOLD=R 03 W 24-56},{L=56},{D=24},{D2=35},{D1=30},{R=2.0},{L2=3},{L1=6},{V1=77}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter d
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
R
Radius r
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
R03W0912
R03W0912
12
9
16
14
1.2
2
3
R03W0917
R03W0917
17
9
16
14
1.2
2
3
R03W0922
R03W0922
22
9
16
14
1.2
2
3
R03W0927
R03W0927
27
9
16
14
1.2
2
3
R03W0936
R03W0936
36
9
16
14
1.2
2
3
R03W0946
R03W0946
46
9
16
14
1.2
2
3
R03W0956
R03W0956
56
9
16
14
1.2
2
3
R03W1012
R03W1012
12
10
16
14
1.2
2
3
R03W1017
R03W1017
17
10
16
14
1.2
2
3
R03W1022
R03W1022
22
10
16
14
1.2
2
3
R03W1027
R03W1027
27
10
16
14
1.2
2
3
R03W1036
R03W1036
36
10
16
14
1.2
2
3
R03W1046
R03W1046
46
10
16
14
1.2
2
3
R03W1056
R03W1056
56
10
16
14
1.2
2
3
R03W1217
R03W1217
17
12
23
18
1.5
3
6
R03W1222
R03W1222
22
12
23
18
1.5
3
6
R03W1227
R03W1227
27
12
23
18
1.5
3
6
R03W1236
R03W1236
36
12
23
18
1.5
3
6
R03W1246
R03W1246
46
12
23
18
1.5
3
6
R03W1256
R03W1256
56
12
23
18
1.5
3
6
R03W1417
R03W1417
17
14
25
20
1.5
3
6
R03W1422
R03W1422
22
14
25
20
1.5
3
6
R03W1427
R03W1427
27
14
25
20
1.5
3
6
R03W1436
R03W1436
36
14
25
20
1.5
3
6
R03W1446
R03W1446
46
14
25
20
1.5
3
6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성