MRE Recycling electrodes - DME - Mat. Electrolitic copper - E - Cu
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
Recycling Electrodes (MRE)
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/mre_recycling_electrodes/mre.prj},{NB=MRE0104},{REF=MRE0104},{REFOLD=MRE 1010 - 0104},{IDENT=Low density polyethylene},{VER=6.000},{A=10},{B=12},{D=0.5},{M=M5},{S=6.00},{NDM=5.000},{P=0.800},{IDENT1='LDPE','Low density polyethylene'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
IDENT
Identification
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
D
Length
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
S
Height
[mm]
MRE1010
MRE1010
Food Symbol
10
12
0.5
M5
6.15
MRE1016
MRE1016
Food Symbol
16
14
0.5
M6
9.83
MRE1020
MRE1020
Food Symbol
20
16
0.5
M6
12.30
MRE0100
MRE0100
Arrows only
10
12
0.5
M5
6.00
MRE0200
MRE0200
Arrows only
16
14
0.5
M6
10.00
MRE0300
MRE0300
Arrows only
20
16
0.5
M6
12.00
MRE0101GE
MRE0101GE
Polyethylene terephthalat...
10
12
0.5
M5
6.00
MRE0201GE
MRE0201GE
Polyethylene terephthalat...
16
14
0.5
M6
10.00
MRE0301GE
MRE0301GE
Polyethylene terephthalat...
20
16
0.5
M6
12.00
MRE0102
MRE0102
High density polyethylene
10
12
0.5
M5
6.00
MRE0202
MRE0202
High density polyethylene
16
14
0.5
M6
10.00
MRE0302
MRE0302
High density polyethylene
20
16
0.5
M6
12.00
MRE0102GE
MRE0102GE
High density polyethylene
10
12
0.5
M5
6.00
MRE0202GE
MRE0202GE
High density polyethylene
16
14
0.5
M6
10.00
MRE0302GE
MRE0302GE
High density polyethylene
20
16
0.5
M6
12.00
MRE0103GE
MRE0103GE
Polyvinyl chloride
10
12
0.5
M5
6.00
MRE0203GE
MRE0203GE
Polyvinyl chloride
16
14
0.5
M6
10.00
MRE0303GE
MRE0303GE
Polyvinyl chloride
20
16
0.5
M6
12.00
MRE0104
MRE0104
Low density polyethylene
10
12
0.5
M5
6.00
MRE0204
MRE0204
Low density polyethylene
16
14
0.5
M6
10.00
MRE0304
MRE0304
Low density polyethylene
20
16
0.5
M6
12.00
MRE0104GE
MRE0104GE
Low density polyethylene
10
12
0.5
M5
6.00
MRE0204GE
MRE0204GE
Low density polyethylene
16
14
0.5
M6
10.00
MRE0304GE
MRE0304GE
Low density polyethylene
20
16
0.5
M6
12.00
MRE0104FR
MRE0104FR
Low density polyethylene
10
12
0.5
M5
6.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성