Ejector pins - hardened - D Typ(e) DIN 1530, 250°C, Material 1.2210
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/d.prj},{NB=EPD2803-200200},{REF=EPD2803-200200},{REFOLD=D 3,2 -200},{L=200},{L11=200},{K=0.5},{D2=4.5},{D1=3.20},{D11=3.20},{V1=176}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length (+2/0)
[mm]
K
Head Thickness (+0.2/0)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
D3
[mm]
EPD2801-000100
EPD2801-000100
100
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000125
EPD2801-000125
125
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000160
EPD2801-000160
160
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000200
EPD2801-000200
200
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000040
EPD2801-000040
40
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000063
EPD2801-000063
63
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000071
EPD2801-000071
71
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000080
EPD2801-000080
80
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-100100
EPD2801-100100
100
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100125
EPD2801-100125
125
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100160
EPD2801-100160
160
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100200
EPD2801-100200
200
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100063
EPD2801-100063
63
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100071
EPD2801-100071
71
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100080
EPD2801-100080
80
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-200100
EPD2801-200100
100
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200125
EPD2801-200125
125
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200160
EPD2801-200160
160
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200200
EPD2801-200200
200
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200063
EPD2801-200063
63
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200071
EPD2801-200071
71
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200080
EPD2801-200080
80
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-250100
EPD2801-250100
100
0.5
2.0
1.25
1.280
EPD2801-250125
EPD2801-250125
125
0.5
2.0
1.25
1.280
EPD2801-250160
EPD2801-250160
160
0.5
2.0
1.25
1.280
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성