카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQW-F - Plastic connector, quick-type elbow flange 90° incl. flange-sealing
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqw_f
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqw_f/rqw_f.prj},{NB=5027-23N67},{AUS=1},{IDNR=},{AD=28.5},{A=33.0},{B=65.5},{C=61.000},{D=53.0},{H=0.0},{H1=6.600},{G=37.0},{F=45.5},{E=85.5},{GEW=0.50},{PE=10},{VERS1=2},{R1=30.500},{R2=6.250},{FD=7.000},{R3=16.500},{TL=28.000},{FB=11.000},{FH=9.200},{AF=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
GEW
Weight kg 100 units approx.
[kg/100 Units]
PE
[mm]
5020.077.216
5020.077.216
-
21.2
26.0
46.0
42.000
36.0
0.0
5.500
29.5
36.0
69.0
0.40
10
5027-23N67
5027-23N67
Flanged Connector 90° D.2...
28.5
33.0
65.5
61.000
53.0
0.0
6.600
37.0
45.5
85.5
0.50
10
5027-29N67
5027-29N67
Flanged Connector 90° D.2...
34.5
40.0
67.0
77.000
54.0
36.0
6.600
44.0
50.0
110.0
0.80
10
5027-36N67
5027-36N67
Flanged Connector 90° D.3...
42.5
44.0
85.0
84.500
73.0
30.0
6.600
52.0
66.5
102.0
0.90
10
5027-48N67
5027-48N67
Flanged Connector 90° D.4...
54.5
56.0
86.0
100.000
73.0
30.0
6.600
64.0
80.0
119.0
1.00
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성