카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-plated brass metric acc. to EN 60423
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqgk
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqgk/rqgk_m.prj},{NB=5012M-23257NM},{AUS=1},{IDNR=},{AD=28.5},{G=M25x1.5},{I=18.0},{B=37.0},{C=7.0},{DX5=18.000},{DX2=22.000},{DX9=43.000},{D=47.0},{SW=35},{PS=25},{GEW=4.00},{NDM1=25.000},{VERS1=14},{VERS2=1},{BX1=37.000},{BX2=0.000},{BX3=1.500},{BX4=11.000},{BX5=30.950},{VERS3=1},{DXX1=0.000},{DXX2=0.000},{DXX3=0.000},{DXX4=0.000},{DX4=1.000},{DX6=9.200},{DX7=5.000},{DX8=3.000},{L=13.000},{VERS4=2},{B3=0.00},{SWL=0.00},{SWECK=0.00},{SMB=0.00},{SMH=0.00},{D1=0.00},{ADT=0.00},{FA=0.00},{FH1=0.00},{FB1=0.00},{FB2=0.00},{B2=37.00},{VERS5=6.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
PS
Packet
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5012M-0712NM
5012M-0712NM
Metallic Insert M12 AD10 ...
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
10.0
38.5
18
50
0.90
5012M-07125NM
5012M-07125NM
Short Connector Metric In...
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
5.0
33.5
18
50
0.80
5012M-1016NM
5012M-1016NM
Metallic Insert M16 AD13 ...
13.0
M16x1.5
8.5
24.0
12.0
42.0
22
50
1.50
5012M-10165NM
5012M-10165NM
Short Connector Metric In...
13.0
M16x1.5
8.5
24.0
5.0
35.0
22
50
1.40
5012M-1216NM
5012M-1216NM
Metallic Insert M16 AD15,...
15.8
M16x1.5
10.0
27.0
12.0
43.5
25
50
2.00
5012M-12165NM
5012M-12165NM
Short Connector Metric In...
15.8
M16x1.5
10.0
27.0
5.0
36.5
25
50
1.80
5012M-1220NM
5012M-1220NM
Metallic Insert M20 AD15,...
15.8
M20x1.5
11.0
27.0
12.0
43.5
25
50
2.00
5012M-12206NM
5012M-12206NM
Short Connector Metric In...
15.8
M20x1.5
11.0
27.0
6.0
37.5
25
50
1.80
5012M-1720NM
5012M-1720NM
Metallic Insert M20 AD21,...
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
12.0
50.0
28
50
2.40
5012M-17206NM
5012M-17206NM
Short Connector Metric In...
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
6.0
44.0
28
50
2.20
5012M-1725NM
5012M-1725NM
Metallic Insert M25 AD21,...
21.2
M25x1.5
16.0
33.0
13.0
50.0
31
25
2.60
5012M-17257NM
5012M-17257NM
Short Connector Metric In...
21.2
M25x1.5
16.0
33.0
7.0
44.0
31
25
2.30
5012M-2325NM
5012M-2325NM
Metallic Insert M25 AD28,...
28.5
M25x1.5
18.0
37.0
13.0
53.0
35
25
4.40
5012M-23257NM
5012M-23257NM
Short Connector Metric In...
28.5
M25x1.5
18.0
37.0
7.0
47.0
35
25
4.00
5012M-2332NM
5012M-2332NM
Metallic Insert M32 AD28,...
28.5
M32x1.5
20.0
41.0
14.0
54.0
39
25
4.40
5012M-23327NM
5012M-23327NM
Short Connector Metric In...
28.5
M32x1.5
20.0
41.0
7.0
47.0
39
25
4.00
5012M-2932NM
5012M-2932NM
Metallic Insert M32 AD34,...
34.5
M32x1.5
24.0
44.0
14.0
58.0
42
25
6.00
5012M-29328NM
5012M-29328NM
Short Connector Metric In...
34.5
M32x1.5
24.0
44.0
8.0
52.0
42
25
5.40
5012M-2940NM
5012M-2940NM
Metallic Insert M40 AD34,...
34.5
M40x1.5
27.5
48.0
14.0
61.0
46
25
6.00
5012M-29408NM
5012M-29408NM
Short Connector Metric In...
34.5
M40x1.5
27.5
48.0
8.0
55.0
46
25
5.40
5012M-3640NM
5012M-3640NM
Metallic Insert M40 AD42,...
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
17.0
76.0
55
25
11.60
5012M-36408NM
5012M-36408NM
Short Connector Metric In...
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
8.0
67.0
55
25
7.20
5012M-3650NM
5012M-3650NM
Metallic Insert M50 AD42,...
42.5
M50x1.5
36.0
63.0
17.0
76.5
60
25
14.70
5012M-36509NM
5012M-36509NM
Short Connector Metric In...
42.5
M50x1.5
36.0
63.0
9.0
68.5
60
25
11.40
5012M-4850NM
5012M-4850NM
Metallic Insert M50 AD54,...
54.5
M50x1.5
39.0
68.0
17.0
88.0
65
10
16.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성